Protections de rails de guidage UHMW

Protections de rails de guidage UHMW

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.


Protections de rails de guidage UHMW:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
NLA-800
TypeL
Incrément de 1mm
Prix unitaire/m
1~20 pc(s).
NLA50~1800 
NLAA 
NLK 
NLR8 
NLR10 
NLR12 
NLL350~9900 
NLL5 
NLV3 
NLV5 
NLV6 
NLV10 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
 ■ Caractéristiques de UHMW
Résistance à l'abrasion Env. 6x de résine fluorée.
Env. 5x de résine nylon.
Env. 6x de polyuréthane.
Propriété tribologique auto-lubrifiante est identique à celle de la fluororésine.
A passé le test standard n° 20 du ministère de la santé.
 ■ Valeurs caractéristiques (valeurs de référence)
ElémentUnitéUHMWPENylon 6Fluororésine
Densité spécifique
-0.941.082.2
Résistance à la tractionMPa446425
Allongement par traction%450210300
DuretéEchelle R de Rockwell409532
Résistance aux chocsEncoche Izod kJ/m>1371316
Coefficient de dilatation thermique10-4/°C1.70.81.0
Résistance à la chaleur°C8080~120260~278
Ratio d'absorption de l'humidité%<0.011.5<0.01
Constante diélectrique-2.34.02.1
Tension de claquagekV/mm502020
Résistance aux acides forts- ◎  ×  ◎ 
Résistance aux alcalins- ◎  ○  ◎ 
Résistance aux solvants organiques- ◎  ○  ◎ 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NLA-[50-1800/1]
NLAA-[50-1800/1]
NLK-[50-1800/1]
NLL3-[50-9900/1]
NLL5-[50-9900/1]
NLR8-[50-1800/1]
NLR10-[50-1800/1]
NLR12-[50-1800/1]
NLV3-[50-9900/1]
NLV5-[50-9900/1]
NLV6-[50-9900/1]
NLV10-[50-9900/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlaque d'accouplement, dimensions de barre ronde
(mm)
L
(mm)
1 6 jours 10Dimension de la plaque d'accouplement 25x650 ~ 1800
1 6 jours 10Dimension de la plaque d'accouplement 25x650 ~ 1800
1 6 jours 10Dimension de la plaque d'accouplement 22x350 ~ 1800
1 6 jours 10-50 ~ 9900
1 6 jours 10-50 ~ 9900
1 6 jours 10Accouplement Ø850 ~ 1800
1 6 jours 10Accouplement Ø1050 ~ 1800
1 6 jours 10Accouplement Ø1250 ~ 1800
1 6 jours 10Épaisseur de la plaque correspondante 350 ~ 9900
1 6 jours 10Épaisseur de la plaque correspondante 550 ~ 9900
1 6 jours 10Épaisseur de la plaque correspondante 650 ~ 9900
1 6 jours 10Épaisseur de la plaque d'accouplement 1050 ~ 9900

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Protections de rails de guidage UHMW:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rails en matières plastiques d'ingénierie Type de chargement Type standard

Produits complémentaires

Assistance technique