Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Bille | Ressort | Entretoise | Température de fonctionnement | |||||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | ||||
Charge légère | Vis d'assemblage à tête à six pans | BPHL | EN 1.1191 équiv. | 29~35HRC | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 55HRC~ | JIS-SWP-B | EN 1.4301 équiv. | -30~80°C |
Charge lourde | BPHH | Placage autocatalytique au nickel | ||||||||
Charge légère | Vis d'assemblage à tête six pans creux | BPRL | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir | ||||||
Charge lourde | BPRH | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L |
BPRL5 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection L | d | S | A | B | B1 | (C) | E | H | ℓ | Charge (N) | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | M | BPHL, BPRL | BPHH, BPRH | BPHL BPHH | BPRL | BPRH | ||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||||||||||||||
(Vis d'assemblage à tête à six pans) BPHL BPHH (Vis d'assemblage à tête à six pans creux) BPRL BPRH | 4 | *10 | *15 | *20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 7 | 7 | 3 | 8.1 | 4 | 2.8 | 2 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | ||||||
5 | *15 | *20 | 30 | 40 | 3 | 8.5 | 8 | 4 | 9.2 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | ||||||||
6 | *15 | *20 | 30 | 40 | 3 | 10 | 10 | 5 | 11.5 | 6 | 4 | 3 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | ||||||||
8 | *15 | *20 | 30 | 40 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6 | 15 | 8 | 5.5 | 4 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | |||||||
10 | 15 | *20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 16 | 17 | 8 | 19.6 | 10 | 7 | 5 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | ||||||
12 | *25 | 30 | 40 | 7.1 | 1.8 | 18 | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 8 | 6 | 10.9 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | ||||||||
16 | 40 | 9.5 | 2.5 | 24 | 24 | 14 | 27.7 | 16 | 10 | 8 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course (S) (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 10 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 15 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 20 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 15 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 20 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 20 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 25 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 10 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 15 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 20 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 15 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 20 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 20 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | 8.9 | 24.1 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | 10.9 | 29.3 | 25 | |
7.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 10 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 15 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 20 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 15 | |
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 20 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 40 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 40 | |
8.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 15 | |
8.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 30 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 40 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 15 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 20 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 30 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 40 | |
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 50 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 25 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 30 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 40 | |
20.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | 2.5 | 29.4 | 98 | 40 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 10 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 15 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 20 | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 15 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 20 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 40 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 40 | |
8.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 15 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (bouchon) | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. | Composant frein-filet | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Placage autocatalytique au nickel | Traitement de surface de la goupille | Non fourni | Traitement thermique de l'embout | Trempé |
Charge initiale (plage)(N) | 0.01-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course (S)(mm)
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles