Poussoirs à galets - Type à boulon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à galets - Type à boulon:Affichage d'image associés
TypeCorps principalBrocheRoulementManchonRessortAccessoire (écrou x2 pcs.)
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériauMatériauTraitement de surface
Charge légèreRBPJEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelEN 1.3505 équiv.Lubrifiant solide incorporéEN 1.4301 (WPB) équiv.EN 1.0038 équiv.Placage autocatalytique au nickel
Charge lourdeRBSJ

Spécifications

Référence pièce
RBPJ20
Référence piècedbEL1M (normal)ÉcrouCharge (N)Prix unitaire
TypeM (normal)B(C)Tmin.max.
Charge légèreRBPJ1610492516×2.02427.7101.64.8 
2019611.53020×2.53034.612 
Charge lourdeRBSJ1610492516×2.02427.7102.98.4 
2019611.53020×2.53034.612 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RBPJ16
RBPJ20
RBSJ16
RBSJ20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)

44.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10161.64.8

46.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10201.64.8

44.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162.98.4

46.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10202.98.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à poussée vers le haut Roller Plunger Type Type à vis Composant frein-filet Non fourni
Body Material EN 1.1191 Equiv. Main Body Surface Treatment Placage autocatalytique au nickel Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv.
Traitement de surface de la goupille Placage autocatalytique au nickel Tip Heat Treatment Non fourni Course (S)(mm) 10

Produits complémentaires

Assistance technique