Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Vis | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | ||
Retour | Position de repos | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |
PMXSB | PMXYSB | Filetage normal | Nylon 6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
PMXSM | PMXYSM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
PMXSB10 |
Référence pièce | Pas (normal) | D | D1 | S | B | L | L1 | SW | R | Charge (N) | Prix unitaire | ||||||
Type | M | Retour | Position de repos | ||||||||||||||
Retour | Position de repos | min | max. | PMXSB | PMXSM | PMXYSB | PMXYSM | ||||||||||
PMXSB PMXSM | PMXYSB PMXYSM | 8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.0 | ||||
10 | 1.5 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4.5 | 9.5 |
Type | Vis | M | Pitch | Épaisseur de rondelle | ||
Type de retour | Type de position de repos | chanfreinage C | recommandée | |||
PMXSB | PMXYSB | Filetage normal | 8 | 1.25 | 1,6mm ou plus | |
PMXSM | PMXYSM | 10 | 1.5 | 2mm ou plus |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PMXSB8 |
PMXSB10 |
PMXSM8 |
PMXSM10 |
PMXYSB8 |
PMXYSB10 |
PMXYSM8 |
PMXYSM10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 8 | 5 | Revêtement oxydé noir | 5 | 25 | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 10 | 6 | Revêtement oxydé noir | 6 | 31 | |
13.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 8 | 5 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 25 | |
16.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 10 | 6 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 31 | |
14.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 8 | 5 | Revêtement oxydé noir | 5 | 25 | |
17.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 10 | 6 | Revêtement oxydé noir | 6 | 31 | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 8 | 5 | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 25 | |
17.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 10 | 6 | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 31 |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Court |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. | Matériau de la goupille | EN 1.4305 Equiv. | Bouton | Fourni |
Traitement de surface de la goupille | Non fourni | Traitement thermique de l'embout | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Mécanisme de verrouillage
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles