Doigts diviseurs - Filetage fin, type à retour

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Filetage fin, type à retour:Affichage d'image associés
VisRetourPosition de reposBoutonCorps principalBrocheRessort(contre-écrou)
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
Filetage finPXAPXYANylon 6
(noir mat)
EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRCOxydé noirJIS-SWP-B--
PXKPXYKEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
SXPA-EN 1.4305 équiv.-EN 1.4305 équiv.-Placage nickelEN 1.4319 équiv.--
SXPKSXYKEN 1.4305 équiv.-
Filetage normalPMXAPMXYAEN 1.0715 équiv.Galvanisation au zinc---
PMXKPMXYKEN 1.1191 équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
SXPA16
PMXK10M
■Filetage fin
MPas (filetage fin)DD1BS
min.
LL1L2L3L4SW1SW2Charge (N)Masse (g)
RetourPosition de reposPXA, PXYA
PXK, PXYK
SXPA
SXPK, SXYK
PXA
SXPA
PXK
SXPK
PXYAPXYK
SXYK
min.max.min.max.
101.02113.8554551175155121771761520272330
121.52516.26654.561206176141892482132423848
161.53121.988(7)6975.52682381924113092670907999
La cote S M16 min. du type à position de repos indiquée entre ( ).
kgf=Nx0.101972

■Filetage normal
Référence piècePas (filetage normal)DD1BS
min.
LL1L2L3L4L5SW1SW2Charge (N)Masse (g)Prix unitaire
RetourPosition de repos
TypeMmin.max.PMXAPMXKPMXYAPMXYKPMXA
PMXYA
PMXK
PMXYK
PMXA
PMXK
PMXYA
PMXYK
6M1.0126.94430.533124.5103.276103125948  
8M1.25169.2554043.51661449.581352410151116  
10M1.51811.5664952207.518510.5101652117241815  
12M1.752113.8885963.524922613.5121862231413646  
kgf=Nx0.101972
Le filetage de type normal (PMXA, PMXK, PMXYA,
PMXYK) étant fin, ne pas dépasser les valeurs de
couple indiquées dans le tableau de droite.
MCouple de serrage admissible (N • m)
62
87
1015
1220

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMXA6M
PMXA8M
PMXA10M
PMXA12M
PMXK6M
PMXK8M
PMXK10M
PMXK12M
PMXYA6M
PMXYA8M
PMXYA10M
PMXYA12M
PMXYK6M
PMXYK8M
PMXYK10M
PMXYK12M
PXA10
PXA12
PXA16
PXK10
PXK12
PXK16
PXYA10
PXYA12
PXYA16
PXYK10
PXYK12
PXYK16
SXPA10
SXPA12
SXPA16
SXPK10
SXPK12
SXPK16
SXYK10
SXYK12
SXYK16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Matériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Traitement thermique de l'embout Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Dimension D
(Ø)
Accessoires Type à vis

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Chrome trivalentNon fourniNon fourni430.512Non fourniNormal

11.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Chrome trivalentNon fourniNon fourni54016Non fourniNormal

12.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Chrome trivalentNon fourniNon fourni64918Non fourniNormal

15.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.128Chrome trivalentNon fourniNon fourni85921Non fourniNormal

10.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Chrome trivalentNon fourniNon fourni430.512Contre-écrousNormal

9.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Chrome trivalentNon fourniNon fourni54016Contre-écrousNormal

13.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Chrome trivalentNon fourniNon fourni64918Contre-écrousNormal

13.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.128Chrome trivalentNon fourniNon fourni85921Contre-écrousNormal

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Chrome trivalentNon fourniNon fourni43312Non fourniNormal

11.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Chrome trivalentNon fourniNon fourni543.516Non fourniNormal

10.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Chrome trivalentNon fourniNon fourni65218Non fourniNormal

15.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.128Chrome trivalentNon fourniNon fourni863.521Non fourniNormal

10.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.64Chrome trivalentNon fourniNon fourni43312Contre-écrousNormal

12.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.85Chrome trivalentNon fourniNon fourni543.516Contre-écrousNormal

11.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.106Chrome trivalentNon fourniNon fourni65218Contre-écrousNormal

17.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.128Chrome trivalentNon fourniNon fourni863.521Contre-écrousNormal

12.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé54521Non fourniFin

13.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé654.525Non fourniFin

17.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.168Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé86931Non fourniFin

13.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé54521Contre-écrousFin

14.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé654.525Contre-écrousFin

18.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.168Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé86931Contre-écrousFin

17.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé55121Non fourniFin

18.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé66125Non fourniFin

22.37 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé875.531Non fourniFin

18.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé55121Contre-écrousFin

19.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé66125Contre-écrousFin

24.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé875.531Contre-écrousFin

19.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.105Non fourniPlacage nickelNon fourni54521Non fourniFin

20.65 €

1 Disponible 5 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.126Non fourniPlacage nickelNon fourni654.525Non fourniFin

28.51 €

1 Disponible 5 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.168Non fourniPlacage nickelNon fourni86931Non fourniFin

21.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.105Non fourniPlacage nickelNon fourni54521Contre-écrousFin

23.67 €

1 Disponible 5 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.126Non fourniPlacage nickelNon fourni654.525Contre-écrousFin

33.24 €

1 Disponible 5 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.168Non fourniPlacage nickelNon fourni86931Contre-écrousFin

27.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.105Non fourniPlacage nickelNon fourni55121Contre-écrousFin

32.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.126Non fourniPlacage nickelNon fourni66125Contre-écrousFin

44.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.167Non fourniPlacage nickelNon fourni875.531Contre-écrousFin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Méthode de montage À visser Longueur totale Standard
Bouton Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique