Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PMXYA6M
Vis | Retour | Position de repos | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | ||||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |||
Filetage fin | PXA | PXYA | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC | Oxydé noir | JIS-SWP-B | - | - |
PXK | PXYK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||||||||
SXPA | - | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - | Placage nickel | EN 1.4319 équiv. | - | - | ||
SXPK | SXYK | EN 1.4305 équiv. | - | ||||||||
Filetage normal | PMXA | PMXYA | EN 1.0715 équiv. | Galvanisation au zinc | - | - | - | ||||
PMXK | PMXYK | EN 1.1191 équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
SXPA16 PMXK10M |
M | Pas (filetage fin) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | Charge (N) | Masse (g) | |||||||
Retour | Position de repos | PXA, PXYA PXK, PXYK | SXPA SXPK, SXYK | PXA SXPA | PXK SXPK | PXYA | PXYK SXYK | ||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8(7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Référence pièce | Pas (filetage normal) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | Charge (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Retour | Position de repos | ||||||||||||||||||||||
Type | M | min. | max. | PMXA | PMXK | PMXYA | PMXYK | PMXA PMXYA | PMXK PMXYK | ||||||||||||||
PMXA PMXK PMXYA PMXYK | 6M | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 | ||
8M | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 10 | 15 | 11 | 16 | |||
10M | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 17 | 24 | 18 | 15 | |||
12M | 1.75 | 21 | 13.8 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 31 | 41 | 36 | 46 |
Le filetage de type normal (PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYK) étant fin, ne pas dépasser les valeurs de couple indiquées dans le tableau de droite. |
|
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PMXYA6M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Dimension D (Ø) | Accessoires | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 6 | 4 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 4 | 33 | 12 | Non fourni | Normal |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bouton | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts diviseurs - Filetage fin, type à retour, le numéro d'article est le suivant: PMXYA6M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMXYA6M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Mécanisme de verrouillage
Matériau du corps
Matériau de la goupille
Type
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Dimension D(Ø)
Accessoires
Type à vis
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PMXA8M |
PMXK10M |
PMXK12M |
PMXYA8M |
PMXYK10M |
PMXYK12M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Dimension D (Ø) | Accessoires | Type à vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 5 | 40 | 16 | Non fourni | Normal | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 6 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 6 | 49 | 18 | Contre-écrous | Normal | |
13.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 8 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 8 | 59 | 21 | Contre-écrous | Normal | |
11.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 5 | 43.5 | 16 | Non fourni | Normal | |
11.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 6 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 6 | 52 | 18 | Contre-écrous | Normal | |
16.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 8 | Chrome trivalent | Non fourni | Non fourni | 8 | 63.5 | 21 | Contre-écrous | Normal |