Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PXAN8
Vis | Retour | Position de repos | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | ||||||||
Sphérique | Conique | Rondelle | Sphérique | Conique | Rondelle | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
Filetage fin | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | EN AW-2017 équiv. (Anodisé noir) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 40~45HRC | Oxydé noir | EN 1.4568 équiv. | - | - |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | - | - | - | ||||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce |
SXPAN12L PXKF10 |
M | PXA□ SXPA□ | PXK□ SXPK□ | PXYA□ SXYA□ | PXYK□ SXYK□ |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 6.7 | 8.7 | 8 | 10 |
8 | 12 | 17 | 13 | 18 |
10 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Référence pièce | Pas (filetage fin) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | Charge (N) | ||||||||
Type | M | Retour | Position de repos | min. | max. | ||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 10 | 8.1 | 5 | 2 | 35 | 41 | 15 | 3 | 14 | 2.7 | 1.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Retour Position de repos | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 6 | |||||
(Sphérique) PXAN PXKN SXPAN SXPKN | (conique) PXAT PXKT SXPAT SXPKT | (plat) PXAF PXKF SXPAF SXPKF | (Sphérique) PXYAN PXYKN SXYAN SXYKN | (conique) PXYAT PXYKT SXYAT SXYKT | (plat) PXYAF PXYKF SXYAF SXYKF | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2.0 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||||||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | ||||||
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3.0 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | ||||||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PXAN8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Forme d'embout | Accessoires | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 4 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 4 | 40 | Forme sphérique | Non fourni | - |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bouton | Fourni | Traitement thermique de l'embout | Trempé |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable, le numéro d'article est le suivant: PXAN8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXAN8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Type à vis
Type
Mécanisme de verrouillage
Matériau de la goupille
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Forme d'embout
Accessoires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PXAF12L |
PXAF16 |
PXAF16L |
PXAN8L |
PXAT10 |
PXAT10L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Forme d'embout | Accessoires | Type à vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 6 | 58.5 | Forme plate | Non fourni | - | |
21.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 7 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 8 | 68 | Forme plate | Non fourni | - | |
24.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 8 | 73 | Forme plate | Non fourni | - | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 4 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 4 | 42 | Forme sphérique | Non fourni | - | |
16.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 5 | 45 | Forme conique | Non fourni | - | |
18.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Retour | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 5 | 48 | Forme conique | Non fourni | - |