Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SXPKN12

Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable:Affichage d'image associés
VisRetourPosition de reposBoutonCorps principalBrocheRessort(contre-écrou)
SphériqueConiqueRondelleSphériqueConiqueRondelleMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
Filetage finPXANPXATPXAFPXYANPXYATPXYAFEN AW-2017 équiv.
(Anodisé noir)
EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.40~45HRCOxydé noirEN 1.4568 équiv.--
PXKNPXKTPXKFPXYKNPXYKTPXYKFEN 1.0038 équiv.Oxydé noir
SXPANSXPATSXPAFSXYANSXYATSXYAFEN 1.4305 équiv.-EN 1.4125 équiv.---
SXPKNSXPKTSXPKFSXYKNSXYKTSXYKFEN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SXPAN12L
PXKF10
Masse (g)
MPXA□
SXPA□
PXK□
SXPK□
PXYA□
SXYA□
PXYK□
SXYK□
54.55.556
66.78.7810
812171318
1020272330
1232423848
1670907999

Référence piècePas
(filetage fin)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SRCharge (N)
TypeMRetourPosition
de repos
min.max.
 50.5108.1523541153142.71.578116
Retour Position de repos60.75129.252.5364215413.53.21.58101.316
(Sphérique)
PXAN
PXKN
SXPAN
SXPKN
(conique)
PXAT
PXKT
SXPAT
SXPKT
(plat)
PXAF
PXKF
SXPAF
SXPKF
(Sphérique)
PXYAN
PXYKN
SXYAN
SXYKN
(conique)
PXYAT
PXYKT
SXYAT
SXYKT
(plat)
PXYAF
PXYKF
SXYAF
SXYKF
81.0 15 11.5 44 40461651441.5 1013239
8L6424812
101.0 18 13.8 55 45501751552.0 12172.5511.5
10L8485316
121.5 21 16.2 66 54.560.52061762.5 141936.514.5
12L1058.564.520
 161.5 26 21.9 78 6875.52682383.0 192447.1518
16L127380.525
Les cotes M avec "L" offrent des courses plus longues par rapport aux produits classiques.
Dégagement au niveau de la base filetée : aucun sur M=5 et 6 ; existant sur M=8~16.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SXPKN12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Matériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Forme d'embout Accessoires Type à vis

31.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.126Non fourniNon fourni654.5Forme sphériqueContre-écrous-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type standard Méthode de montage À visser Longueur totale Standard
Bouton Fourni Traitement thermique de l'embout Trempé

Vous vous trouvez sur la page de Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable, le numéro d'article est le suivant: SXPKN12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SXPKN12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PXAF12L
PXAF16
PXAF16L
SXPKN12L
SXPKN16
SXPKN16L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Matériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Forme d'embout Accessoires Type à vis

19.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir658.5Forme plateNon fourni-

21.79 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir868Forme plateNon fourni-

24.05 €

1 Disponible 9 jours 10Retour[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir873Forme plateNon fourni-

34.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1210Non fourniNon fourni658.5Forme sphériqueContre-écrous-

43.70 €

1 Disponible 5 jours 10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.167Non fourniNon fourni868Forme sphériqueContre-écrous-

48.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1612Non fourniNon fourni873Forme sphériqueContre-écrous-

Produits complémentaires

Assistance technique