Doigts diviseurs - Long - Type à retour

Doigts diviseurs - Long - Type à retour

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Long - Type à retour:Affichage d'image associés
VisTypeBoutonCorps principalBrocheRessort(contre-écrou)
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
Filetage finPXALEN AW-2017 équiv.
(Anodisé noir)
EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRCOxydé noirEN 1.4568 équiv.--
PXKLEN 1.0038 équiv.Oxydé noir
SXPALEN 1.4305 équiv.-EN 1.4125 équiv.45HRC~---
SXPKLEN 1.4305 équiv.-
Pour M=8 et 8L, la dureté de la goupille est de 40~45HRC.

Spécifications

Référence pièce
PXAL8
SXPKL16L
Masse (g)
MPXAL
SXPAL
PXKL
SXPKL
81318
102229
123545
167898
Référence piècePas (filetage fin)DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2RCharge (N)Prix unitaire
TypeMmin.max.PXALPXKLSXPALSXPKL
PXAL
PXKL
SXPAL
SXPKL
81.0 15 11.5 44 462252041013239    
8L64812    
101.0 18 13.8 55 5325523512172.5511.5    
10L85616    
121.5 21 16.2 66 64.5306276141936.514.5    
12L1068.520    
161.5 26 21.9 78 8038834.58192447.1518    
16L128525    
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PXAL8
PXAL8L
PXAL10
PXAL10L
PXAL12
PXAL12L
PXAL16
PXAL16L
PXKL8
PXKL8L
PXKL10
PXKL10L
PXKL12
PXKL12L
PXKL16
PXKL16L
SXPAL8
SXPAL8L
SXPAL10
SXPAL10L
SXPAL12
SXPAL12L
SXPAL16
SXPAL16L
SXPKL8
SXPKL8L
SXPKL10
SXPKL10L
SXPKL12
SXPKL12L
SXPKL16
SXPKL16L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Accessoires

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.84Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir446Non fourni

20.79 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.86Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir448Non fourni

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir553Non fourni

20.79 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.108Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir556Non fourni

20.40 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir664.5Non fourni

22.41 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir668.5Non fourni

25.70 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir880Non fourni

28.34 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir885Non fourni

19.78 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.84Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir446Contre-écrous

21.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.86Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir448Contre-écrous

19.78 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir553Contre-écrous

21.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.108Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir556Contre-écrous

21.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir664.5Contre-écrous

23.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir668.5Contre-écrous

28.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir880Contre-écrous

31.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir885Contre-écrous

28.96 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.84Non fourniNon fourni446Non fourni

31.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.86Non fourniNon fourni448Non fourni

28.96 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.105Non fourniNon fourni553Non fourni

31.86 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.108Non fourniNon fourni556Non fourni

31.24 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.126Non fourniNon fourni664.5Non fourni

34.38 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1210Non fourniNon fourni668.5Non fourni

43.06 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.167Non fourniNon fourni880Non fourni

47.36 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1612Non fourniNon fourni885Non fourni

32.62 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.84Non fourniNon fourni446Contre-écrous

35.90 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.86Non fourniNon fourni448Contre-écrous

32.62 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.105Non fourniNon fourni553Contre-écrous

35.90 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.108Non fourniNon fourni556Contre-écrous

35.76 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.126Non fourniNon fourni664.5Contre-écrous

39.29 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1210Non fourniNon fourni668.5Contre-écrous

50.24 €

35.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.167Non fourniNon fourni880Contre-écrous

55.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1612Non fourniNon fourni885Contre-écrous

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Mécanisme de verrouillage Retour Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Bouton Fourni Traitement thermique de l'embout Trempé

Produits complémentaires

Assistance technique