Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SXNK12
Type | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
PXNK | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC | Oxydé noir | JIS-SWP-B | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
SXNA | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - | Placage nickel | EN 1.4319 équiv. | - | - |
SXNK | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce |
SXNA12 PXNK16 |
Référence pièce | Pas (filetage fin) | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M2 (Normal) | SW1 | SW2 | Charge (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
PXNK | SXNA SXNK | SXNA | PXNK SXNK | |||||||||||||||||||
Type | M | SXNA | PXNK | SXNK | ||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||||||||||||
SXNA PXNK SXNK | 10 | 1.0 | 13.8 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 15 | 5 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 15 | 22 | |||
12 | 1.5 | 16.2 | 6 | 6 | 42 | 20 | 6 | 17 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 25 | 35 | ||||
16 | 1.5 | 21.9 | 8 | 8 | 54 | 26 | 8 | 23 | 8 | 8 | 19 | 24 | 24 | 30 | 9 | 26 | 57 | 77 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SXNK12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 6 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 6 | 42 | Contre-écrous |
Loading...
Type | Sans bouton | Mécanisme de verrouillage | Retour | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Bouton | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts diviseurs - Type sans bouton, le numéro d'article est le suivant: SXNK12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SXNK12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la goupille
Type
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Accessoires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PXNK12 |
PXNK16 |
SXNA10 |
SXNA12 |
SXNA16 |
SXNK16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 6 | 42 | Contre-écrous | |
20.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 8 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 8 | 54 | Contre-écrous | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 5 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 5 | 33 | - | |
21.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 6 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 6 | 42 | - | |
28.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 8 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 8 | 54 | - | |
34.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 8 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 8 | 54 | Contre-écrous |