• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Contacteurs - Course longue

Contacteurs - Course longue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Contacteurs - Course longue
  • Contacteurs - Course longue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Contacteurs - Course longue:Affichage d'image associés
Pièce de contact Filetage Câble Accessoire
Matériau Dureté Matériau
EN 1.4029 équiv. 45~50HRC EN 1.4305 équiv. Câble 3m, 2 conducteurs Ø3,
résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7
Écrou hexag. x2
(épaisseur 3.2 six pans creux 10)

Spécifications

Référence pièce
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
Référence pièce MxP (fin) Course Point de fonctionnement Force de contact N Contact logique MSTKD-EL N-MSTKD-ELD
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10~19 1 à 9 pièce(s) 10~20
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
8×0.75 5 0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) 1 NO (normalement ouvert)        
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
Force de contact
(N)
Durée de précision du point de contact
(x 10K fois)
Structure de protection LED

41.20 €

Disponible Jour même

Stock

100~8011000IP65Pas de DEL

43.40 €

Disponible Jour même

Stock

100~8011000IP65Avec DEL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort Forme du corps principal Type à vis Forme d'embout Type d'aiguille
Environnement Standard Matériau du corps EN 1.4305 équiv. Matériau de contact EN 1.4029 équiv
Course(mm) 5 Type à point de contact Type à contact NO Vis nominale (M) M8x0.75
Point de fonctionnement(mm) 0.3 Répétabilité 0.005mm Diam. de l'embout Ø3.5

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique