Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau1 | Dureté | Embout rond | Embout en D | ||
Type | Type | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPVM | KJPGVM | KJPV | KJPGV |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | - | - | KJPVH | KJPGVH |
EN 1.4301 équiv. | - | - | - | - | KJPGVS |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | S | - | F | - | L | - | B | - | V | - | W |
KJPV16 | - | P8.00 | - | S4.00 | - | F1.0 | - | L10 | - | B10 | - | V7.0 | - | W5.0 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~28.00 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 0.5mm | M | ||||||
Embout rond | Embout en D | D | P | S(P-1≥S) | F(F<S/2) Pour embout en D uniquement | L | B | V P>V V≥S+1 | W(V>W) | |||
(S 0 -0.02) | (Sg6) | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) | (Sg6/F 0 -0.03) | |||||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPVM | (EN 1.1191 équiv.) KJPGVM | (EN 1.1191 équiv.) KJPV (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPVH | (EN 1.1191 équiv.) KJPGV (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGVH (EN 1.4301 équiv.) KJPGVS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 4.00 | 0.3~ 2.0 | 5~10 | 5~15 | 4.0~ 5.0 | 1.0~ 4.5 | M4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 6.00 | 0.3~ 3.0 | 5~25 Pour EN 1.4301 équiv., L≤Px5 | 5~25 Pour EN 1.4301 équiv., B≤Sx5 | 4.0~ 7.0 | 1.0~ 6.5 | M5 | ||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 8.00 | 0.3~ 4.0 | 4.0~ 9.0 | 1.0~ 8.5 | M5 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 3.00~12.00 | 0.5~ 6.0 | 4.0~13.0 | 1.0~12.5 | M5 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~16.00 | 1.0~ 8.0 | 6.0~17.0 | 1.0~16.5 | M5 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | 9.0~22.0 | 1.0~21.5 | M5 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~14.00 | 1.0~ 7.0 | 6.0~15.0 | 1.0~14.5 | M5 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~18.00 | 2.0~ 9.0 | 7.0~19.0 | 1.0~18.5 | M5 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~23.00 | 2.0~11.0 | 9.0~24.0 | 1.0~23.5 | M5 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~28.00 | 2.0~14.0 | 11.0~29.0 | 1.0~28.5 | M5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip Shape | Material | Dureté | Grande tête/petite tête | Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | 0 ~ 2 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 3 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 4 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 18 | 7 ~ 19 | 1 ~ 18.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 12 | 4 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 23 | 9 ~ 24 | 1 ~ 23.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 16 | 6 ~ 17 | 1 ~ 16.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 28 | 11 ~ 29 | 1 ~ 28.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Coupe en D | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 21 | 9 ~ 22 | 1 ~ 21.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 15 | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 1 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 1 ~ 6.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 14 | 6 ~ 15 | 1 ~ 14.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Forme circulaire | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | 4 ~ 9 | 1 ~ 8.5 |
Loading...
Type | Goupille fendue | Shape | A épaulement | Tip Type | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Shape of Stepped Section | Diamant |
Configurer
Propriétés de base
Tip Shape
Material
Dureté
Grande tête/petite tête
Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
F(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles