Goupilles fendues pour gabarit de contrôle - Type long droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupilles fendues pour  gabarit de contrôle  - Type long droit:Affichage d'image associés
MatériauDuretéType
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 équiv.-KJPLSKJPGLS
EN 1.1191 équiv.45HRC~KJPLSHKJPGLSH
L'embout peut avoir un trou central.

Spécifications

Référence pièce (TYPE, D)-P-L-Z
KJPLS20-P15-L120-Z50

 Référence pièce (TYPE, D)-W-D-H-P-Q-S-Z
(2 épaulements)
(3 épaulements)
KJPLDSH25
KJPLDS20
-
-
W100
W25
-
-
D0
D50
-
-
H10
H15
-
-
P20
P15
-
-
Q0
Q13
-
-
S8
S6
-
-
Z30
Z50
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Référence pièceIncrément de 0.01mmIncrément de 1mmZP 0
- 0.02 Prix unitaire
Pg6 Prix unitaire
TypeDPLKJPLSKJPLSHKJPGLSKJPGLSH
P 0
- 0.02
Pg6L50~100L101~150L50~100L101~150L50~100L101~150L50~100L101~150
(EN 1.1191 équiv.)
KJPLS

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPLSH
(EN 1.1191 équiv.)
KJPGLS

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPGLSH
124.00~10.00(quand P<12)
50~100

(quand P≥12)
50~150
30
40
50
 - - - -
166.00~14.00        
2010.00~18.00        
2515.00~23.00        

Modifications

Goupilles fendues pour  gabarit de contrôle  - Type long droit:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPGLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDureté Tolérance de la dimension P de la partie d'insertion Diam. extérieur D
(Ø)
Longueur de la poignée Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 10 jours 10Non trempég61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 jours 10Non trempég61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 jours 10Non trempég62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 jours 10Non trempég62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 10 jours 1045HRC ~g61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 jours 1045HRC ~g61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 jours 1045HRC ~g62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 jours 1045HRC ~g62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 10 jours 10Non trempé0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 jours 10Non trempé0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 jours 10Non trempé0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 jours 10Non trempé0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 10 jours 1045HRC ~0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 jours 1045HRC ~0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 jours 1045HRC ~0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 jours 1045HRC ~0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goupille fendue Shape Droit Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Droit Shape of Stepped Section Forme circulaire Material EN 1.1191 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique