Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
KJW2 KJWCH3 | - | 350 |
Référence pièce | L Incrément de 50mm | Vis applicable | Prix unitaire | ||||
KJW | KJWB | ||||||
Type | D | ||||||
L300~500 | L550~700 | L300~500 | L550~700 | ||||
KJW KJWB | 1 | 300~700 | M5 | - | - | ||
2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJW1-[300-500/50] |
KJW2-[300-700/50] |
KJW-[300-700/50] |
KJWB1-[300-500/50] |
KJWB2-[300-700/50] |
KJWB-[300-700/50] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Revêtement vinyle | D.E. (D) (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 1 | 300 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 2 | 300 ~ 700 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | - | 300 ~ 700 | ||
1 | 9 jours | 10 | Fourni | 1 | 300 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | Fourni | 2 | 300 ~ 700 | ||
1 | 9 jours | 10 | Fourni | - | 300 ~ 700 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Revêtement vinyle
D.E. (D)(φ)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles