Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XYEG25 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Précision de la course | Capacité de charge du moment (N • m) | Orthogonalité XY | Poids (kg) | Accessoire | Prix unitaire | ||||
Type | N° | Linéarité | Pas | Lacet | Roulement | Type M-L | Quantité | |||||||
XYEG | 25 | 25x25 | ±5 | 0.5 | 28.4 | 30µm | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 70µm | 0.12 | SCB2-8 | 4 | |
40 | 40x40 | ±7 | 27.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.44 | SCB3-6 | ||||||
60 | 60x60 | ±9 | 33.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.04 | SCB4-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYEG25 |
XYEG40 |
XYEG60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.52 € | 1 | 5 jours | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 à 30 | 25.1-30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | ||
311.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 25.1-30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | ||
373.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 30,1 à 50 | 30.1-35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 |
Loading...
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | Jusqu'à ±10mm | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | Jusqu'à ±10mm | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Laiton sans cadmium | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
Rectitude de la table(µm) | 30 | Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton | Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) | Avec échelle du vernier |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles