[Haute précision] Table en XY - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans

[Haute précision] Table en XY - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • [Haute précision] Table en XY - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans
  • [Haute précision] Table en XY - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en XY - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans:Affichage d'image associés
Matériau : (corps) Laiton à basse teneur en cadmium
(Clé à six pans creux) Aluminium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
XYEEG25
Référence pièce Surface de l'étage
(mm)
Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation (mm) Capacité de charge
(N)
Précision de la course Capacité de charge du moment (N • m) Orthogonalité XY Poids (kg) Accessoire Prix unitaire
Type Linéarité Pas Lacet Roulement Type M-L Quantité
XYEEG 25 25x25 ±3 0.5 28.4 30µm 1.3 1.5 1.3 70µm 0.12 SCB2-8 3  
40 40x40 ±5 27.4 3.0 3.0 3.0 0.44 SCB3-6 4  
60 60x60 ±7 33.3 4.0 4.0 4.0 1.04 SCB4-6  
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division (XYEEG n'a pas d'échelle du vernier)
Les valeurs de précision du déplacement indiquées concernent une configuration à axe simple.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYEEG25
XYEEG40
XYEEG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

260.31 €

1 5 jours 10≤ 25≤ 255 à 3025.1-30252528.4±3±330

279.95 €

1 Jour même

Stock

1026-4026-405 à 3035.1-40404027.4±5±536

356.92 €

1 5 jours 1041-6041-6030,1 à 5040.1-50606033.3±7±742

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Laiton sans cadmium Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Rectitude de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Actionnement par clé hexagonale Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique