[Haute précision] Table en XZ - à vis d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en XZ - à vis d'alimentation:Affichage d'image associés
Matériau : (corps principal) laiton à basse teneur en cadmium
(bouton d'alimentation) aluminium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
XZEG25
 Étages standard avec spécifications semblables : combinaison de XFES (P.1896) et ZFES (P.1961)
Référence pièceConfiguration des étagesSurface de l'étage (mm)Dimension externe (mm)Distance de déplacement(mm)Capacité de charge
(N)
Poids
(kg)
Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeBasHautWDHXZType M-L
XZEG25XEG25ZEG2525x254531.772.5±5±59.80.17 SCB2-8
40XEG40ZEG4040x406046.795.0±7±70.46 SCB3-6
60XEG60ZEG6060x6080.571.8122.5±9±919.61.35 SCB4-6
 Pour plus d'informations sur les dimensions, se reporter aux données CAO et aux pages du catalogue relatives aux différents étages. (XEG : P.1897, ZEG : P.1962)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XZEG25
XZEG40
XZEG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)

353.63 €

1 7 jours 10252525259.8±5±5

397.85 €

1 Jour même

Stock

1026-4026-4040409.8±7±7

514.08 €

1 7 jours 1041-6041-60606019.6±9±9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) ≤±10mm
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm) ≤±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Laiton sans cadmium
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique