Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table en Z - Rainure à queue d'aronde, crémaillère/pignon, bouton de réglage de précision

Table en Z - Rainure à queue d'aronde, crémaillère/pignon, bouton de réglage de précision:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir
Accessoire : CBST4-12 (x2)

Spécifications

Référence pièce
ZWG60
Produits similaires d'étages standard : ZDTS (P.1953)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Déplacement par rotation (mm)Précision du mouvement (µm)Capacité de charge (N)Poids
(kg)
Prix unitaire
TypeLinéarité
ZWG4024.8x42±12182014.70.17
6040x60±213019.60.33
9040x90±350.45
14040x140±600.68
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons des étages à queue d'aronde de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici

Modifications

Table en Z - Rainure à queue d'aronde, crémaillère/pignon, bouton de réglage de précision:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ZWG40
ZWG40-R
ZWG60
ZWG60-R
ZWG90
ZWG90-R
ZWG140
ZWG140-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Inversé

211.43 €

3 jours 1041 à 60Jusqu'à 25±10-30mm4224.814.7±1220Standard

211.43 €

7 jours 1041 à 60Jusqu'à 25±10-30mm4224.814.7±1220Droit et gauche

227.32 €

Jour même

Stock

1041 à 6026 à 40±10-30mm604019.6±2130Standard

227.32 €

7 jours 1041 à 6026 à 40±10-30mm604019.6±2130Droit et gauche

256.34 €

Jour même

Stock

1061 à 9026 à 40±30mm ou plus904019.6±3530Standard

256.34 €

7 jours 1061 à 9026 à 40±30mm ou plus904019.6±3530Droit et gauche

371.73 €

Jour même

Stock

10121 ou plus26 à 40±30mm ou plus1404019.6±6030Standard

371.73 €

7 jours 10121 ou plus26 à 40±30mm ou plus1404019.6±6030Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table en Z - Rainure à queue d'aronde, crémaillère/pignon, bouton de réglage de précision:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique