[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde rectangulaire - Standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde rectangulaire - Standard:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XSL60
Produits similaires d'étages standard : XFHT (P.1896)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement
(mm)
Déplacement par rotation
(mm)
(L)ECapacité de charge (N)Précision de la coursePoids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeAHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismeType M-L
XSL6040x60±214.2403439.219.630µm30µm0.20SCB4-8 
9040x90±3560490.29 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque réglable XPLT : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde rectangulaire - Standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XSL60
XSL60-R
XSL90
XSL90-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Inversé

243.93 €

1 Jour même

Stock

1041-60±10-30mm60±21Standard

243.93 €

1 5 jours 1041-60±10-30mm60±21Droit et gauche

276.69 €

1 5 jours 1061-90> ±30mm90±35Standard

276.69 €

1 9 jours 1061-90> ±30mm90±35Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26-40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30,1 à 50 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25.1-30 Catégorie Corps principal Taille de la table (largeur) l(mm) 40
Charge admissible(N) 39.2 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 26 Type Axe des X
Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique