[Haute précision] Table en XZ - Guidage linéaire à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en XZ - Guidage linéaire à billes:Affichage d'image associés
• Caractéristiques du placage au chrome noir P.304.
TypeCorps principalBilleRessortSupport de tête du micromètreSupport de pointe
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
XZSG
XZSCG
EN 1.4125 équiv.Placage autocatalytique au nickelEN 1.4125 équiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 équiv.Anodisé clairEN 1.4305 équiv.-
XZSGBPlacage LTBCAnodisé noirPlacage LTBC
Pour plus d'informations sur les matériaux de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation, se reporter aux P.2005 et P.2006.

Spécifications

Référence pièce
XZSG80
■Tête de micromètre (XZSG, XZSGB) / Vis d'alimentation (XZSCG) Étages standard avec spécifications semblables : combinaison de XLBS (P.1920) et ZLBS (P.1965)
Référence pièceVue avantVue latéraleAccessoires (x4)
TypeAHCKQPJFTT1N(B)Distance de déplacement(mm)DGG1Xd1d2Type M-L
MicromètreVis d'alimentationMicromètreVis d'alimentation
XZSG
XZSCG
XZSGB (*uniquement)
25*24.537.023108.566.811.7123.772511±3.29.3710202.54.22.5SCB2-4
40*5158.5551410.51011.318.5164.552420.3±6.5138.913323.563.5SCB3-6
5046192018.715.340
60*41245211410.3504.584.0SCB4-6
704323.511.51861214.510.89.9514604.5
80*4096.02514.526*1206.52043.510±12.5*21810.816.5705.3
*1 Lorsque la vis d'alimentation A=80, F=20
*2 La distance de déplacement du type à vis d'alimentation XZSCG80 est de ±6.5mm.

• Performances
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)Poids (kg)Prix unitaire
TypeALinéaritéPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulementXZSGXZSCGXZSGB
XZSG
XZSCG
XZSGB (*uniquement)
25*25x259.83µm30"25"2.0 2.0 3.5 3.802.202.200.3    
40*40x4049.01µm*325"15"5.0 5.0 5.0 0.84 0.56 0.56 0.55    
5050x506.8 6.0 6.0 0.30 0.23 0.23 0.72   -
60*60x6010.0 9.0 9.0 0.16 0.13 0.13 0.98    
7070x7013.8 12.9 12.9 0.12 0.08 0.08 1.42   -
80*80x803µm18.2 17.7 17.7 0.08 0.06 0.06 2.10    
XZSG, XZSGB, résolution de la tête de micromètre : 10µm/division *3 XZSGB, linéarité 3µm.
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de la poignée de Ø13 en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de Ø13 de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation. Ici

Modifications

[Haute précision] Table en XZ - Guidage linéaire à billes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XZSCG25
XZSCG40
XZSCG50
XZSCG60
XZSCG70
XZSCG80
XZSG25
XZSG40
XZSG50
XZSG60
XZSG70
XZSG80
XZSGB25
XZSGB40
XZSGB60
XZSGB80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)

458.42 €

1 7 jours 1025255 à 30≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.2±3.233.802.202.20-Fonctionnement par bouton

540.29 €

1 7 jours 1026-4026-4030,1 à 50≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel404049±6.5±6.510.840.560.56-Fonctionnement par bouton

605.76 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel505049±6.5±6.510.300.230.23-Fonctionnement par bouton

605.76 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel606049±6.5±6.510.160.130.13-Fonctionnement par bouton

753.12 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel707049±6.5±6.510.120.080.08-Fonctionnement par bouton

785.86 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50≤±10mm≤±10mmVis d'alimentationPlacage autocatalytique au nickel808049±6.5±6.530.080.060.06-Fonctionnement par bouton

540.29 €

1 7 jours 1025255 à 30≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.2±3.233.802.202.20Standard-

605.76 €

1 7 jours 1026-4026-4030,1 à 50≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel404049±6.5±6.510.840.560.56Standard-

654.88 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel505049±6.5±6.510.300.230.23Standard-

671.26 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel606049±6.5±6.510.160.130.13Standard-

753.12 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel707049±6.5±6.510.120.080.08Standard-

818.61 €

1 7 jours 1061-9061-9030,1 à 50±10-30mm±10-30mmTêtes de micromètrePlacage autocatalytique au nickel808049±12.5±12.530.080.060.06Standard-

638.52 €

1 9 jours 1025255 à 30≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage LTBC25259.8±3.2±3.233.802.202.20Standard-

679.44 €

1 9 jours 1026-4026-4030,1 à 50≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage LTBC404049±6.5±6.530.840.560.56Standard-

777.68 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 50≤±10mm≤±10mmTêtes de micromètrePlacage LTBC606049±6.5±6.530.160.130.13Standard-

965.95 €

1 9 jours 1061-9061-9030,1 à 50±10-30mm±10-30mmTêtes de micromètrePlacage LTBC808049±12.5±12.530.080.060.06Standard-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Matériau de la table EN 1.4125 Equiv. Mécanisme de guidage Bille linéaire
Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Côté de l'axe des X, centre de l'axe des Z
Collier Standard Inversé Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique