• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Haute précision] Table en X - Guidage linéaire à billes - Profil abaissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en X - Guidage linéaire à billes - Profil abaissé:Affichage d'image associés
Corps principalBilleRessortSupport de tête du micromètreSupport de pointe
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériau
EN 1.4125 équiv.Placage autocatalytique au nickelEN 1.4125 équiv.58HRCSUS304WPBEN AW-5052 équiv.Anodisé clairEN 1.4305 équiv.
Pour plus d'informations sur les matériaux de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation, se reporter aux P.2005 et P.2006.

Spécifications

Référence pièce
XSGL40
XSBGL60
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)ParallélismePoids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeAHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélisme du mouvementPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulementType M-LXSGLXSBGL
XSGL
XSBGL
4040x80±12.5147493µm8µm25"15"6.86.850.150.130.2520µm0.44CBM3-6  
6060x120±25*19610106.80.080.070.140.98CBM4-6  
Résolution de la tête du micromètre XSGL : 10µm/division * La course du type à vis d'alimentation (XSBGL) est de ±12.5.
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre de la vis d'alimentation Ø13 peut être rallongé en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : le bouton de vis d'alimentation de Ø13 peut être rallongé. Ici
Mises en garde relatives au montage sur l'axe des Z Ici

Modifications

[Haute précision] Table en X - Guidage linéaire à billes - Profil abaissé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XSBGL40
XSBGL60
XSGL40
XSGL60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)
(mm)

492.76 €

1 9 jours 1061-9026-40Vis d'alimentation15.1-208040147±12.517.70.150.130.25-Fonctionnement par bouton1

619.92 €

1 9 jours 1091-12041-60Vis d'alimentation15.1-2012060196±12.517.70.080.070.14-Fonctionnement par bouton1

540.45 €

1 9 jours 1061-9026-40Têtes de micromètre15.1-208040147±12.519.70.150.130.25Standard-0.5

667.61 €

1 9 jours 1091-12041-60Têtes de micromètre20.1-2512060196±2523.70.080.070.14Standard-0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 100.1 ou plus Distance de déplacement (plage sélectionnable) ±10-30mm Matériau de la table EN 1.4125 Equiv.
Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire Catégorie Corps principal
Type Axe des X Rectitude de la table(µm) 3 Parallélisme de la table(µm) 8
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard Inversé Standard
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique