Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
GFG40-25 GFWG60-60 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | Accessoires (x4) | ||||||||||||
Type | A-H | B | J | H1 | H2 | D | G1 | Q2 | P | Q1 | G2 | X | ℓ | d1 | d2 | Type M-L |
GFWG | 25-20 | 19 | 9 | 15 | 30 | 10 | 6 | 21.15 | 10 | 7.7 | 20.5 | 20 | 3 | 2.5 | 4.2 | SCB2-6 |
30-30 | 19.5 | 8.7 | 13 | 27 | 10 | 6.5 | 19.3 | 6 | 6.3 | 19.5 | 13 | 5 | 2.3 | 3.8 | SCB2-8 | |
40-25 | 17.5/18* | 8 | 20 | 35 | 12 | 8.5 | 25.8 | 10 | 9.7 | 24.8 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-6 | |
40-40 | 18 | 8 | 20 | 40 | 12 | 8.5 | 29.7 | 10 | 9.7 | 28.5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | SCB3-8 | |
50-50 | 18 | 7.7 | 18 | 36 | 12 | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | SCB3-6 | |
50-68 | 18 | 7.7 | 18 | 36 | 12 | 8 | 26 | 10 | 8 | 26 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | ||
60-35 | 18 | 8.6 | 20 | 45 | 12 | 7 | 30 | 12 | 8.5 | 29 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | SCB4-8 | |
60-60 | 18 | 8.6 | 20 | 40 | 12 | 7 | 28.5 | 12 | 8.5 | 27 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | ||
80-100 | 25 | 14 | 30 | 60 | 15 | 11 | 44 | 15 | 13 | 41 | 70 | 7 | 4.5 | 8 | SCB4-12 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Distance de déplacement | Déplacement par rotation | Capacité de charge du moment (N•m) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |||
Type | A-H | Pas | Lacet | Roulement | |||||||
GFWG | 25-20 | 25x25 | 20 | (haut)±15°/(bas)±10° | (haut)≈2.0°/(bas)≈2.0° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 0.14 | |
30-30 | 30x30 | 30 | (haut)±10°/(bas)±10° | (haut)≈2.06°/(bas)≈1.5° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.8 | 0.20 | ||
40-25 | 40x40 | 25 | (haut)±20°/(bas)±15° | (haut)≈2.2°/(bas)≈1.89° | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 27.4 | 0.42 | ||
40-40 | 40 | (haut)±15°/(bas)±10° | (haut)≈1.89°/(bas)≈1.33° | 26.4 | 0.48 | ||||||
50-50 | 50x50 | 50 | (haut)±10°/(bas)±10° | (haut)≈1.55°/(bas)≈1.2° | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 24.5 | 0.72 | ||
50-68 | 68 | (haut)±10°/(bas)±8° | (haut)≈1.2°/(bas)≈0.97° | ||||||||
60-35 | 60x60 | 35 | (haut)±25°/(bas)±20° | (haut)≈2.0°/(bas)≈1.3° | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 51.9 | 1.30 | ||
60-60 | 60 | (haut)±20°/(bas)±15° | (haut)≈1.3°/(bas)≈1.0° | 52.9 | 1.16 | ||||||
80-100 | 80x80 | 100 | (haut)±18°/(bas)±15° | (haut)≈1.0°/(bas)≈1.0° | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 42.1 | 1.28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFWG25-20 |
GFWG30-30 |
GFWG40-25 |
GFWG40-40 |
GFWG50-50 |
GFWG50-68 |
GFWG60-35 |
GFWG60-60 |
GFWG80-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Distance de déplacement (angle α) (deg) | Distance de déplacement (angle β) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | 15.1-20 | 25.1-30 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 30 | ±15 | ±10 | ||
896.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 25.1-30 | 25.1-30 | 30 | 30 | 9.8 | 30 | 27 | ±10 | ±10 | ||
1,045.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 20.1-25 | 30.1-35 | 40 | 40 | 27.4 | 25 | 35 | ±20 | ±15 | ||
1,045.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 35.1-40 | 35.1-40 | 40 | 40 | 26.4 | 40 | 40 | ±15 | ±10 | ||
1,169.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 40.1-50 | 35.1-40 | 50 | 50 | 24.5 | 50 | 36 | ±10 | ±10 | ||
1,169.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 5 à 30 | 60.1-70 | 35.1-40 | 50 | 50 | 24.5 | 68 | 36 | ±10 | ±8 | ||
1,344.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 50,1 à 100 | 30.1-35 | 40.1-50 | 60 | 60 | 51.9 | 35 | 45 | ±25 | ±20 | ||
1,344.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-60 | 41-60 | 50,1 à 100 | 50.1-60 | 35.1-40 | 60 | 60 | 52.9 | 60 | 40 | ±20 | ±15 | ||
1,859.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 61-90 | 61-90 | 30,1 à 50 | 90.1-100 | 50.1-60 | 80 | 80 | 42.1 | 100 | 60 | ±18 | ±15 |
Loading...
Type | Goniomètre, axe XY | Méthode d'alimentation | Roues à vis sans fin | Matériau de la table | Laiton sans cadmium |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Inversé | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Hauteur de l'axe de rotation H(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Distance de déplacement (angle α)(deg)
Distance de déplacement (angle β)(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles