Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RPG38 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement | Résolution | Capacité de charge (N) | Capacité de charge du moment (N, m) | Rigidité du moment ("/N, cm) | Excentricité (mm) | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Vernier | Micromètre | Horizontal | Type M-L | |||||||
RPG | 38 | Ø38 | Normal 360° Alimentation précise ±5° | 0.2° | ≈1'26"/Graduation de l'échelle | 9.8 | 0.3 | 3.56 | 0.05 | 0.09 | SCB3-8 | |
60 | Ø60 | ≈55"/Graduation de l'échelle | 29.4 | 0.7 | 0.41 | 0.28 | SCB4-10 | |||||
85 | Ø85 | 0.1° | ≈43"/Graduation de l'échelle | 39.2 | 1.2 | 0.22 | 0.48 | SCB4-8 | ||||
110 | Ø110 | ≈34"/Graduation de l'échelle | 49.0 | 1.5 | 0.17 | 0.75 | SCB4-8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RPG38 |
RPG60 |
RPG85 |
RPG110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (plage sélectionnable) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Charge admissible (N) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 40mm | 5 à 30 | 15.1-20 | 38 | 9.8 | 20 | ||
409.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-70mm | 5 à 30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | ||
491.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 71-100mm | 30,1 à 50 | 20.1-25 | 85 | 39.2 | 25 | ||
654.88 € | 1 | 5 jours | 10 | > 101mm | 30,1 à 50 | 20.1-25 | 110 | 49 | 25 |
Loading...
Forme de la table | Ronde | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Distance de déplacement (précis)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Tête de micromètre + poignée d'alimentation normale | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Guide à glissière | Course (angle θ)(deg) | 360 | Course (angle α)(deg) | ±5 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Trou traversant | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | P (collier opposé) |
Position de la tête de micromètre | Standard | Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (plage sélectionnable)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Charge admissible(N)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles