[Haute précision] Table en XZ - Rouleaux croisés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XZPG60
Étages standard avec spécifications semblables : combinaison de XCRS (axe des X, P.1917) et ZCRS (P.1967)
Référence pièceConfiguration des étagesSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Capacité de charge (N)Poids
(kg)
Prix unitaire
TypeBasHautXZ
XZPG40XPG40ZPG4040x40±6.5±6.59.80.34
60XPG60ZPG6060x6019.60.70
80XPG80ZPG8080x80±12.5±12.549.01.30
Pour plus d'informations sur les dimensions, se reporter aux données CAO et aux pages du catalogue relatives aux différents étages.
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de la poignée de Ø13 en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de Ø13 de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation. Ici
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XZPG40
XZPG60
XZPG80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)

785.86 €

1 9 jours 1026-4026-405 à 30≤±10mm≤±10mm40409.8±6.5±6.5

900.47 €

1 9 jours 1041-6041-605 à 30≤±10mm≤±10mm606019.6±6.5±6.5

1,064.20 €

1 9 jours 1061-9061-9030,1 à 50±10-30mm±10-30mm808049±12.5±12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Côté de l'axe des X, centre de l'axe des Z Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique