Étages inclinés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TLSG

Table inclinée:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce
TLSG
Référence pièceCapacité de charge
(N)
Poids (kg)Accessoire : vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)Prix unitaire
TLSG9.80.22M3x10 (x4)
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
Voir notre site Web pour les colliers de plaquette (TLSC), les adaptateurs de tige (TLRA) et les adaptateurs de montage pour caméra pour les étages inclinés.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TLSG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

409.30 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table inclinée:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Table inclinée:Affichage d'image associés

Informations de base

Load Capacity (Range)(N) 5 à 30 Feeding Method Vis d'alimentation Table Size (Length) L(mm) 58
Table Size (Width) W(mm) 60 Table Material Alliage d'aluminium Table Surface Treatment Anodisé clair
Table Size (Thickness) H(mm) 33.5 Type à vis à billes Fonctionnement de la poignée Diam. de vis à billes(Ø) 1
Angle réglable Avant/arrière ±3° Gauche/droite ±2°

Vous vous trouvez sur la page de Étages inclinés, le numéro d'article est le suivant: TLSG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLSG.

Produits complémentaires

Assistance technique