Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
LTAB3 LTABA10 |
Bague-allonge automatique N° | Lentille d'objectif N° | Taille appareil photo CCD et champ de vision (longueur x largeur mm) | Taille d'appareil photo CCD et agrandissement sur le moniteur (moniteur 9 pouces) | Distance de prise de vue WD | ||||
2/3po | 1/2po | 1/3po | 2/3po | 1/2po | 1/3po | |||
5 | 3 | 32x41 | 24x31 | 18x24 | 4 | 6 | 7 | 330 |
4 | 8.2x10.8 | 6x8 | 4.8x6.2 | 16 | 21 | 28 | 100 | |
6 | 3.3x4.5 | 2.6x3.4 | 2x2.6 | 38 | 50 | 67 | 47 | |
8 | 2.2x2.9 | 1.6x2.2 | 1.3x1.7 | 59 | 78 | 104 | 33 | |
10 | 3 | 20.5x27 | 15.5x20.5 | 12x15.5 | 6 | 8 | 11 | 230 |
4 | 7x9.3 | 5.3x7 | 4x5.3 | 18 | 24 | 32 | 93 | |
6 | 3.1x4 | 2.4x3.2 | 1.8x2.4 | 41 | 54 | 73 | 45 | |
8 | 2x2.7 | 1.6x2 | 1.2x1.6 | 63 | 83 | 110 | 32 | |
15 | 3 | 15.4x20 | 11x15 | 9x11.5 | 9 | 12 | 15 | 181 |
4 | 6.2x8 | 4.7x6.1 | 3.5x4.8 | 21 | 28 | 37 | 86 | |
6 | 2.9x3.8 | 2.2x2.9 | 1.6x2.2 | 45 | 59 | 77 | 43 | |
8 | 1.9x2.5 | 1.4x1.9 | 1.1x1.5 | 68 | 89 | 117 | 32 | |
20 | 3 | 12x16 | 9x12 | 7x9 | 11 | 14 | 19 | 153 |
4 | 5.5x7.1 | 4.1x5.4 | 3.1x4.1 | 24 | 31 | 42 | 81 | |
6 | 2.7x3.4 | 2x2.7 | 1.5x2 | 48 | 65 | 83 | 42 | |
8 | 1.8x2.4 | 1.4x1.8 | 1x1.4 | 74 | 96 | 127 | 31 | |
25 | 3 | 10x13 | 7.5x10 | 5.7x7.5 | 13 | 17 | 23 | 135 |
4 | 5x6.3 | 3.8x5 | 2.9x3.8 | 26 | 34 | 46 | 77 | |
6 | 2.5x3.2 | 1.9x2.5 | 1.4x1.9 | 51 | 69 | 89 | 41 | |
8 | 1.7x2.2 | 1.3x1.7 | 1.0x1.3 | 77 | 100 | 134 | 31 | |
30 | 3 | 8.5x11 | 6.5x8.5 | 5x6.5 | 16 | 20 | 27 | 122 |
4 | 4.5x5.9 | 3.3x4.4 | 2.6x3.4 | 29 | 38 | 51 | 73 | |
6 | 2.3x3 | 1.8x2.3 | 1.3x1.8 | 54 | 73 | 96 | 40 | |
8 | 1.6x2.1 | 1.2x1.6 | 0.9x1.2 | 81 | 107 | 138 | 30 | |
35 | 3 | 7.4x9.8 | 5.7x7.3 | 4.2x5.7 | 18 | 23 | 30 | 112 |
4 | 4x5.3 | 3x4 | 2.3x3.1 | 31 | 42 | 55 | 70 | |
6 | 2.2x2.9 | 1.7x2.2 | 1.3x1.7 | 58 | 77 | 103 | 39 | |
8 | 1.5x2 | 1.2x1.5 | 0.9x1.2 | 86 | 113 | 148 | 30 | |
40 | 3 | 6.6x8.5 | 5x6.5 | 3.9x5 | 20 | 26 | 34 | 105 |
4 | 3.8x5 | 2.8x3.8 | 2.2x2.9 | 35 | 45 | 59 | 68 | |
6 | 2.1x2.8 | 1.6x2.1 | 1.2x1.6 | 61 | 81 | 109 | 39 | |
8 | 1.5x1.9 | 1.1x1.5 | 0.8x1.1 | 89 | 118 | 154 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LTABA5 |
LTABA10 |
LTABA15 |
LTABA20 |
LTABA25 |
LTABA30 |
LTABA35 |
LTABA40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | |
38.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
44.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | |
55.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | |
66.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | |
70.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | |
80.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles