Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Montant | Support | Accessoire | ||||||
Ajustement horizontal | Ajustement vertical | ||||||||
Plein | Creux | Plein | Creux | Matériau Dureté | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Plein | Creux |
ASTX | ASPX | ASTY | ASPY | EN 1.1191 équiv. Trempage par induction | - | EN-JL 1040 équiv. | Revêtement oxydé noir ou de conversion au phosphate | Vis de serrage Vis à tête à six pans creux Rondelles | Vis de serrage Vis à tête à six pans creux Rondelle Capuchons (P.2143) |
AQTX | AQPX | AQTY | AQPY | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||||
AMTX | AMPX | AMTY | AMPY | EN 1.1191 équiv. Trempage par induction | Placage autocatalytique au nickel | EN-JL 1040 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||
APTX | APPX | APTY | APPY | EN 1.1191 équiv. | |||||
ACTX | ACPX | ACTY | ACPY | EN 1.4301 équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Ajustement horizontal | Ajustement vertical | |||
ABFX | ABFY | EN-JL 1040 équiv. | Revêtement oxydé noir ou de conversion au phosphate | Vis de serrage |
AMFX | AMFY | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L |
ASPX30 ABFY20 | - | 400 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Plage de réglage | A | B | FX | FY | GX | GY | K | W | D1 | (D3) | H | T | ℓ | M | (d) | [ A ]Accessoires Vis d’assemblage à tête à six pans creux (Disponible en tant que jeu uniquement) | |||||
Type | D | Post g6 | Support H7 | ||||||||||||||||||||
Jeu Ajustement horizontal | Support uniquement Ajustement horizontal | 10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~250 | ±2.5 | 56 | 30 | 40 | 40 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 26 | 28 | 35 | 11 | 18 | M4 | 6 | M4-20x4 pièces | |
(plein) ASTX AQTX AMTX APTX ACTX | (Vide) ASPX AQPX AMPX APPX ACPX | ABFX AMFX | 12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50~300 | ±2.5 | 62 | 36 | 44 | 44 | 18 | 18 | 5.5 | 5 | 28 | 30 | 35 | 11 | 18 | M4 | 6 | M5-20x4 pièces |
15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75~350 | ±3 | 70 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6.6 | 6 | 31 | 33 | 40 | 11 | 20 | M5 | 10 | M6-25x4 pièces | |||
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~400 | ±5 | 80 | 50 | 56 | 60 | 35 | 25 | 6.6 | 10 | 40 | 43 | 45 | 11 | 25 | M5 | 11.7 | M6-25x4 pièces | |||
Ajustement vertical | Ajustement vertical | 25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~450 | ±5 | 100 | 60 | 70 | 75 | 36 | 30 | 9 | 10 | 45 | 52 | 50 | 11 | 30 | M6 | 15.2 | M8-25x4 pièces | |
(plein) ASTY AQTY AMTY APTY ACTY | (Vide) ASPY AQPY AMPY APPY ACPY | ABFY AMFY | 30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100~450 | ±5 | 106 | 60 | 75 | 80 | 36 | 30 | 9 | 10 | 50 | 56 | 60 | 11 | 30 | M6 | 16 | M8-25x4 pièces |
35 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 125~500 | ±7.5 | 118 | 80 | 80 | 90 | 50 | 40 | 11 | 15 | 55 | 60 | 70 | 14 | 40 | M8 | 20.1 | M10-35x4 pièces | |||
40 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 150~500 | ±7.5 | 125 | 80 | 88 | 95 | 50 | 40 | 11 | 15 | 60 | 66 | 80 | 14 | 40 | M8 | 22.7 | M10-35x4 pièces | |||
50 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 200~600 | ±10 | 140 | 100 | 95 | 106 | 70 | 50 | 14 | 20 | 70 | 77 | 100 | 14 | 50 | M10 | 30.8 | M12-35x4 pièces |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Élément distinct / de jeu | Type de montant | Diam. du trou de montant D (mm) | Traitement de surface du support | Matériau du montant | Traitement de surface du montant | Traitement thermique du montant | Type de vente | Sens du trou fendu | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 10 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
15.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 12 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
15.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 15 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
15.94 € 11.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Unité | Non fourni | 20 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
21.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 25 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
25.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 30 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
31.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 35 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
39.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 40 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
49.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 50 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
14.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 10 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
15.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 12 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
15.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 15 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
15.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 20 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
21.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 25 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
25.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 30 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
31.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 35 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
39.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 40 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
49.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 50 | [Oxydé noir] Oxydé noir ou revêtement phosphate | - | - | - | Support uniquement | Montage vertical | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 35 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 40 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 50 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 10 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 12 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 15 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 20 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 25 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 30 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 35 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 40 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Tubes | 50 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 10 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 12 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 15 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 20 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 25 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 30 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 35 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 40 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 50 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage latéral | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 10 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 12 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 15 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 20 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 25 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 30 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 35 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 40 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Set | Pleine | 50 | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | Set | Montage vertical | 200 ~ 600 | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 12 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
26.32 € 15.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Unité | Non fourni | 15 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
26.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 20 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
34.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 25 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
44.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 30 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - | |
53.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Unité | Non fourni | 35 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | - | Support uniquement | Montage latéral | - |
Loading...
Direction de montage | Type à montage vertical | Type à support de colonne | Embase carrée | Forme du montant | Ronde |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du support | EN-JL 1040 Equiv. | Méthode de fixation sur montant | Vis de serrage | Forme du trou de montage | Trou fendu |
Accessoires de fixation sur montant | Vis de serrage | Trous pour broche | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Élément distinct / de jeu
Type de montant
Diam. du trou de montant D(mm)
Traitement de surface du support
Matériau du montant
Traitement de surface du montant
Traitement thermique du montant
Type de vente
Sens du trou fendu
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles