Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Diam. différent, configuration perpendiculaire | Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée | |||
KLSTN | KLSTK | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MLSTN | MLSTK | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
ALKLN | ALKLK | EN AW-6063 équiv. | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
HLKLN | - | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
SLKLN | SLKLK | EN 1.4301 équiv. | - |
D | Vis fournie |
8 | M4-8/M4-12, x1 chacun |
10 | M5-12/M5-10, x1 chacun |
12 | M5-15, x2 |
15 | M5-20/M5-15, x2 chacun |
20 | M6-25/M6-20, x2 chacun |
25 | M6-30/M6-25, x2 chacun |
30 | M8-35/M8-30, x2 chacun |
35 | M8-40/M8-35, x2 chacun |
40 | M8-45/M8-40, x2 chacun |
50 | M10-55/M10-45, x2 chacun |
Référence pièce | - | D1 |
KLSTN20 | - | 15 |
Référence pièce | D1H7 | A | B | C | E | F | G | H | K | S1 | S2 | M (normal) | d | W | ||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||
Diam. différent, configuration perpendiculaire KLSTN MLSTN ALKLN HLKLN SLKLN | Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée KLSTK MLSTK ALKLK SLKLK | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 37 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | M4 | 4.5 | 2 |
10 | 8 | +0.015 0 | 43 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | - | - | M5 | 5.5 | ||||
12 | +0.018 0 | 10 | 47 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | - | - | |||||||
15 | 51 | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||
20 | +0.021 0 | 15 | +0.018 0 | 65 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | M6 | 6.6 | |||
16 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 73 | 32 | 25 | 25 | 28 | 18 | 13 | 16 | 14 | ||||||||
30 | 20 | +0.021 0 | 85 | 40 | 30 | 29 | 32 | 24 | 21 | 16 | 20 | 15 | M8 | 9 | ||||
35 | +0.025 0 | 25 | 98 | 45 | 35 | 32 | 39 | 27 | 24 | 19 | 24 | 20 | ||||||
KLSTN | KLSTK | 40 | +0.025 0 | 30 | +0.021 0 | 106 | 50 | 40 | 34 | 43 | 29 | 26 | 21 | 25 | 20 | M8 | 9 | 3 |
50 | 35 | +0.025 0 | 130 | 65 | 50 | 43 | 52 | 35 | 33 | 25 | 32 | 28 | M10 | 11 | ||||
La cote D pour SLKLN et SLKLK va jusqu'à 30. La dimension D 8 n'est pas disponible pour ALKLN, ALKLK, HLKLN, SLKLN, ou SLKLK. La tolérance et la perpendicularité de DH7 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. La cote D1 de 16 n'est pas disponible pour HLKLN et le type inversé. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Type à sens de serrage | D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
29.00 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
34.47 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
35.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
50.25 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
62.71 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
77.14 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Droit et gauche | - | |
- | 1 | 14 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 15 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 20 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | Standard | 25 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 15 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 15 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 20 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | 25 | ||
24.45 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
22.31 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
26.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
31.13 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
37.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
45.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
56.63 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
69.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
89.28 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 40 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
114.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 50 | Acier | Revêtement oxydé noir | Droit et gauche | - | |
- | 1 | 14 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 6 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 15 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 20 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 25 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 40 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 30 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 50 | Acier | Revêtement oxydé noir | Standard | 35 | ||
27.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
24.60 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
29.00 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
34.47 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
41.45 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
50.25 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
62.71 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
77.14 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Droit et gauche | - | |
- | 1 | 14 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 6 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 10 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 15 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 20 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Standard | 25 | ||
30.82 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Droit et gauche | - | |
35.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Droit et gauche | - | |
41.30 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Droit et gauche | - |
Loading...
Type | Configuration | Forme du montant | Carrée | Diam. montant combiné | Diamètre différent |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type à sens de serrage
D1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles