• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Trou carré, rotatif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Trou carré, rotatif:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
KHKREN 1.0038 équiv.Oxydé noirVis de serrage à tête à six pans creux
MHKRPlacage autocatalytique au nickel
AHKREN AW-6063 équiv.Anodisé noir
SHKREN 1.4301 équiv.-
Accessoires : des vis CB (P.2-171) et MSSK (P.2-210) sont fournies avec les produits oxydés/anodisés noirs, et des vis SCB (P.2-173) et MSSU (P.2-210) sont fournies avec les autres produits, respectivement.

■Vis fournie
DVis fournie
8M3-8, x2
10M4-8, x2
12M4-10, x2
15M4-12, x2
20M4-20, x2
25M5-20, x2

Spécifications

Référence pièce
KHKR20
Référence pièceD1H7*ABPP1P2L1L2E1E2HJ1J2M (normal)N (normal)dd1ZC
TypeDD8*Fg6H7
KHKR
MHKR
AHKR
SHKR
8 +0.062 +0.0408 +0.015
0
5 -0.004
-0.012
+0.012
0
43121971266.312.511.5387M3M33.5632
10 10 5213239141514109M44.57.55
12 +0.077 +0.05012 +0.018
0
581526111516.515.51110
15 15 10 -0.005
-0.014
+0.015
0
67193312211010.31816512.510.5M43
20 +0.098 +0.06520 +0.021
0
782539152420.518.51513
25 25 903044182624221816M5M55.595.54
* La tolérance et la perpendicularité de DD8 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 en D1 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AHKR8
AHKR10
AHKR12
AHKR15
AHKR20
AHKR25
KHKR8
KHKR10
KHKR12
KHKR15
KHKR20
KHKR25
MHKR8
MHKR10
MHKR12
MHKR15
MHKR20
MHKR25
SHKR8
SHKR10
SHKR12
SHKR15
SHKR20
SHKR25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du montant
(mm)
Matériau Traitement de surface

51.88 €

1 Disponible 7 jours 108[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

55.87 €

1 Disponible 7 jours 1010[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

61.61 €

1 Disponible 7 jours 1012[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

72.96 €

1 Disponible 7 jours 1015[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

80.92 €

1 Disponible 7 jours 1020[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

87.56 €

1 Disponible 7 jours 1025[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

48.93 €

1 Disponible 7 jours 108AcierRevêtement oxydé noir

52.92 €

1 Disponible 7 jours 1010AcierRevêtement oxydé noir

56.31 €

1 Disponible 7 jours 1012AcierRevêtement oxydé noir

63.09 €

1 Disponible 7 jours 1015AcierRevêtement oxydé noir

72.96 €

1 Disponible 7 jours 1020AcierRevêtement oxydé noir

85.20 €

1 Disponible 7 jours 1025AcierRevêtement oxydé noir

53.21 €

1 Disponible 7 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickel

57.19 €

1 Disponible 7 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickel

62.94 €

1 Disponible 7 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickel

74.29 €

1 Disponible 7 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickel

82.25 €

1 Disponible 7 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickel

88.88 €

1 Disponible 7 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickel

69.28 €

1 Disponible 7 jours 108Acier inoxydableNon fourni

83.14 €

1 Disponible 7 jours 1010Acier inoxydableNon fourni

103.49 €

1 Disponible 7 jours 1012Acier inoxydableNon fourni

113.80 €

1 Disponible 7 jours 1015Acier inoxydableNon fourni

121.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Acier inoxydableNon fourni

129.12 €

1 Disponible 7 jours 1025Acier inoxydableNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Trou carré, rotatif:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Flexible (Rotation) Forme du montant Ronde / Carrée Diam. montant combiné Diam. égal

Produits complémentaires

Assistance technique