Tuyaux - Tuyaux étirés

Tuyaux - Tuyaux étirés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tuyaux - Tuyaux étirés
  • Tuyaux - Tuyaux étirés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Les tolérances ne sont pas spécifiées
car il s'agit d'une gaine soudée.

Tuyaux - Tuyaux étirés:Affichage d'image associés
TypeType à tube creuxMatériau
PIPDTube soudéEN 1.4301 équiv.
PIPCTube creux emboutiAcier au carbone
PIPGEN CW508L équiv. (laiton)
PIPAEN AW-6063 équiv.
PIPA est un matériau extrudé lorsque D≥10.
Le matériau utilisé pour les PIPC varie en fonction du diamètre. (Voir le tableau ci-dessous)
MatériauMéthode de fabricationD
EN 1.0308 équiv.Matériau étiré à chaudD5, D13
EN 1.0308 équiv.Matériau étiré à froidD16, D20
Tube en acier étiré à froid sans soudureD6, D8, D10, D12, D15, D25, D30

Spécifications

Référence pièce-L
PIPC8-450
■Tolérance D
DPIPC
PIPG
PIPD
PIPA
2~6±0.1±0.1
8~30±0.2±0.4
■Tolérance L
ou plusou inférieurTolérance
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
Pour plus d'informations sur la cote L maximale dans chaque cote D, voir le tableau de spécifications.
Référence pièceL
Incrément de 1mm
tPrix unitaire
TypeDL10~100L101~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
PIPD
(EN 1.4301 équiv.)
210~10000.5      
3      
4      
5      
6      
8      
10      
12      
15      
16      
20      
25      
30      
PIPC
(Acier au carbone)
510~2501   ---
610~500    
8    
10    
1210~9001      
131.5      
151.5      
161      
2010~10001      
252      
302      
PIPG
(EN CW508L équiv.)
510~2501   ---
610~500    
8    
10    
1210~9001      
131.5      
151.5      
2010~10001      
252      
302      
PIPA
(EN AW-6063 équiv.)
510~2501   ---
610~500    
8    
10    
1210~9001      
131.5      
151.5      
162      
2010~10001      
252      
302      

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PIPA5-[10-250/1]
PIPA6-[10-500/1]
PIPA8-[10-500/1]
PIPA10-[10-500/1]
PIPA12-[10-900/1]
PIPA13-[10-900/1]
PIPA15-[10-900/1]
PIPA16-[10-900/1]
PIPA20-[10-1000/1]
PIPA25-[10-1000/1]
PIPA30-[10-1000/1]
PIPC5-[10-250/1]
PIPC6-[10-500/1]
PIPC8-[10-500/1]
PIPC10-[10-500/1]
PIPC12-[10-900/1]
PIPC13-[10-900/1]
PIPC15-[10-900/1]
PIPC16-[10-900/1]
PIPC20-[10-1000/1]
PIPC25-[10-1000/1]
PIPC30-[10-1000/1]
PIPD2-[10-1000/1]
PIPD3-[10-1000/1]
PIPD4-[10-1000/1]
PIPD5-[10-1000/1]
PIPD6-[10-1000/1]
PIPD8-[10-1000/1]
PIPD10-[10-1000/1]
PIPD12-[10-1000/1]
PIPD15-[10-1000/1]
PIPD16-[10-1000/1]
PIPD20-[10-1000/1]
PIPD25-[10-1000/1]
PIPD30-[10-1000/1]
PIPG5-[10-250/1]
PIPG6-[10-500/1]
PIPG8-[10-500/1]
PIPG10-[10-500/1]
PIPG12-[10-900/1]
PIPG13-[10-900/1]
PIPG15-[10-900/1]
PIPG20-[10-1000/1]
PIPG25-[10-1000/1]
PIPG30-[10-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur D
(Ø)
Matériau Fabrication Méthode Type L
(mm)
1 6 jours 105EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 250
1 6 jours 106EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 108EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 1010EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 1012EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1013EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1015EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1016EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1020EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 1025EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 1030EN AW-6063 Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 105[Acier au carbone] EN 1.0308 équiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 250
1 6 jours 106[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 108[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 1010[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 1012[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1013[Acier au carbone] EN 1.0308 équiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1015[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1016[Acier au carbone] EN 1.0308 équiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1020[Acier au carbone] EN 1.0308 équiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 1025[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 1030[Acier au carbone] Tube en acier étiré à froid sans soudureSans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 7 jours 102EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 103EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 104EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 105EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 106EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 108EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1010EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1012EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1015EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1016EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1020EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1025EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 7 jours 1030EN 1.4301 Equiv.SoudéTube soudé10 ~ 1000
1 6 jours 105EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 250
1 6 jours 106EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 108EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 1010EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 500
1 6 jours 1012EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1013EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1015EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 900
1 6 jours 1020EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 1025EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000
1 6 jours 1030EN CW508L Equiv.Sans soudureTube creux embouti10 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Tuyaux - Tuyaux étirés:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de finition Embouti

Produits complémentaires

Assistance technique