Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
WLM | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
WLS | EN 1.4301 équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface |
WLHM | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
WLHS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
WLM5 |
WLHS4 |
Référence pièce | D | T | K | W | Vis applicable | Prix unitaire | ||
Type | N° | WLM | WLS | |||||
WLM WLS | 3 | 18 | 3 | 5 | 3.5 | M3 | ||
4 | 20 | 6 | 4.5 | M4 | ||||
5 | 22 | 7 | 5.5 | M5 | ||||
6 | 26 | 8 | 6.6 | M6 | ||||
8 | 30 | 10 | 9 | M8 | ||||
10 | 38 | 4 | 12 | 11 | M10 | |||
12 | 46 | 5 | 16 | 14 | M12 |
Référence pièce | D | D1 | T | K | W | Vis applicable | Prix unitaire | ||
Type | N° | WLHM | WLHS | ||||||
WLHM WLHS | 4 | 20 | 14 | 3 | 6 | 4.5 | M4 | ||
5 | 22 | 16 | 7 | 5.5 | M5 | ||||
6 | 26 | 18 | 8 | 6.6 | M6 | ||||
8 | 30 | 22 | 10 | 9 | M8 | ||||
10 | 38 | 28 | 4 | 12 | 11 | M10 | |||
12 | 46 | 36 | 5 | 16 | 14 | M12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WLHM4 |
WLHM5 |
WLHM6 |
WLHM8 |
WLHM10 |
WLHM12 |
WLHS4 |
WLHS5 |
WLHS6 |
WLHS8 |
WLHS10 |
WLHS12 |
WLM3 |
WLM4 |
WLM5 |
WLM6 |
WLM8 |
WLM10 |
WLM12 |
WLS3 |
WLS4 |
WLS5 |
WLS6 |
WLS8 |
WLS10 |
WLS12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | D.E. D (mm) | Matériau | Traitement de surface | Forme | Vis utilisables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à guidage | M4 | |
4.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 22 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à guidage | M5 | |
4.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 26 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à guidage | M6 | |
5.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à guidage | M8 | |
10.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 38 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à guidage | M10 | |
11.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 46 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à guidage | M12 | |
4.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à guidage | M4 | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 22 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à guidage | M5 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 26 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à guidage | M6 | |
6.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à guidage | M8 | |
12.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 38 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à guidage | M10 | |
13.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 46 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à guidage | M12 | |
2.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 18 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M3 | |
2.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M4 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 22 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M5 | |
3.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 26 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M6 | |
4.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M8 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 38 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M10 | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 46 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type plat | M12 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 18 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M3 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M4 | |
3.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 22 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M5 | |
4.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 26 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M6 | |
5.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Droit | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M8 | |
10.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 38 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M10 | |
11.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | 46 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type plat | M12 |
Loading...
Forme intérieure | Trou fendu, cranté | du moyeu Tolérance | 0 à -0,2 | D.I. Tolérance | +0,3 à +0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance d'épaisseur/longueur | ±0.1 | Type de vente | Unité | Méthode de spécification de la dimension | Dimension sélectionnable |
Dureté(HRC) | Non trempé | Précision | Niveau standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
D.E. D(mm)
Matériau
Traitement de surface
Forme
Vis utilisables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles