Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Niveau standard | Taux de précision | ||
SNCC | SNMC | EN 1.1191 équiv. | - |
SNCB | SNMB | Oxydé noir | |
SNCM | SNMM | Placage autocatalytique au nickel | |
SNCS | SNMS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | Sélection de la tolérance | - | V | - | D | - | L | ||
D | V | |||||||||
SNCS | - | G | H | - | V10.0 | - | D25 | - | L50.5 |
Référence pièce | - | Sélection de la tolérance | - | V | - | D | - | L | ||
D | V | |||||||||
SNMS | - | G | H | - | V10.0 | - | D25 | - | L50.5 |
D | Sélection de la tolérance D | |||
G | H | N | X | |
g6 | h7 | - | - | |
5.0~8.5 | - | - | -0.1 -0.3 | 0 -0.2 |
9.0~10.0 | -0.005 | 0 | ||
-0.014 | -0.015 | |||
10.5~18.0 | -0.006 | 0 | ||
-0.017 | -0.018 | |||
18.5~30 | -0.007 | 0 | ||
-0.020 | -0.021 | |||
31~50 | -0.009 | 0 | ||
-0.025 | -0.025 | |||
51~60 | -0.010 | 0 | ||
-0.029 | -0.030 |
V | Sélection de la tolérance V | ||
H | N | X | |
H7 | - | - | |
3.0 | +0.010 | +0.3 +0.1 | +0.2 0 |
0 | |||
3.5~6.0 | +0.012 | ||
0 | |||
6.5~10.0 | +0.015 | ||
0 | |||
10.5~18.0 | +0.018 | ||
0 | |||
18.5~30.0 | +0.021 | ||
0 | |||
30.5~50.0 | +0.025 | ||
0 | |||
50.5~58.0 | +0.030 | ||
0 |
D (D.E.) | V (D.I.) | Réf. prix |
G | H | |
N | ||
X | ||
H | H | |
N | ||
X | ||
N | H | |
N | ||
X | ||
X | H | |
N | ||
X |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNCB-GH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-HX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-HX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-NH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-NH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-NN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-NN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-NX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-NX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-XH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-XH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-XN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-XN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCB-XX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCB-XX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-GH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-64/0.1] |
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[65-100/0.1] |
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-64/0.1] |
SNCC-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[65-100/0.1] |
SNCC-HX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-HX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-NH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-NH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-NN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-NN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-NX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-NX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-XH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-XH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-XN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-XN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCC-XX-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCC-XX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCM-GH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCM-GH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCM-GN-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCM-GN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCM-GX-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCM-GX-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCM-HH-V[3-58/0.5]-D[9-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCM-HH-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
SNCM-HN-V[3-58/0.5]-D[5-20/0.5]-L[10-100/0.1] |
SNCM-HN-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | du moyeu Tolérance | D.I. Tolérance | Tolérance d'épaisseur/longueur | Précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 64 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 65 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 64 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 65 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0.2 à 0 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | H7 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 10 ~ 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | +0,3 à +0,1 | 0 à -0,1 | Niveau standard |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Droit | Type de vente | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de spécification de la dimension | Type à dimension configurable | Dureté(HRC) | Non trempé |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
du moyeu Tolérance
D.I. Tolérance
Tolérance d'épaisseur/longueur
Précision
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles