Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Standard, vendu par paquet | Configurable | Matériau | Dureté |
PCIMAS | CIMASF | EN 1.4301 équiv. | 370~430HV |
PCIMAK | CIMAKF | SK | 480~520HV |
Référence pièce | - | D | - | V | - | T |
PCIMAS | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
CIMASF | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
Référence pièce | Sélection V (D.I.) | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | D | T0.05 | T0.1~0.3 | T0.5, 1.0 | |||||||||||||
PCIMAS PCIMAK | 5 | 3 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||||||||||||||
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
9 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
13 | 7 | 8 | |||||||||||||||
14 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
22 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 18 | 21 | ||||||||||||
28 | 21 | 23 | |||||||||||||||
30 | 24 |
Référence pièce | D | V | Sélection T | Prix unitaire | ||
Incrément de 0.5mm | CIMASF | CIMAKF | T0.05~0.3 | T0.4~1.0 | ||
CIMASF (EN 1.4301 équiv.) CIMAKF (SK) | 5~10 | 0 (sans trou) 2.0 2.6 3.0~48.0 | 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||
10.5~20 | ||||||
20.5~30 | ||||||
30.5~40 | ||||||
40.5~50 | ||||||
T≤0.25V≤D-2 0.3≤TV≤D-4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Forme configurable | Type de vente | D.I. V[d] (Ø) | D.E. D (Ø) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | SK | Type configurable | Unité | 0 ~ 2.6 | 5 ~ 50 | 0.05 ~ 1 | |||
1 | 7 jours | 10 | SK | Type configurable | Unité | 3 ~ 48 | 5 ~ 50 | 0.05 ~ 1 | |||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type configurable | Unité | 0 ~ 2.6 | 5 ~ 50 | 0.05 ~ 1 | |||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type configurable | Unité | 3 ~ 48 | 5 ~ 50 | 0.05 ~ 1 | |||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 3 | 5 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 3 ~ 4 | 6 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 3 ~ 5 | 7 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 4 ~ 6 | 8 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 4 ~ 6 | 9 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 4 ~ 8 | 10 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 5 ~ 8 | 11 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 5 ~ 8 | 12 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 7 ~ 8 | 13 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 7 ~ 10 | 14 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 15 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 16 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 20 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 22 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 8 ~ 21 | 25 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 21 ~ 23 | 28 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | SK | Standard | Lots | 24 | 30 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 3 | 5 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 3 ~ 4 | 6 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 3 ~ 5 | 7 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 4 ~ 6 | 8 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 4 ~ 6 | 9 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 4 ~ 8 | 10 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 5 ~ 8 | 11 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 5 ~ 8 | 12 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 7 ~ 8 | 13 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 7 ~ 10 | 14 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 15 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 16 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 20 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 8 ~ 12 | 22 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 8 ~ 21 | 25 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 21 ~ 23 | 28 | 0.05 ~ 1 | ||
10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Lots | 24 | 30 | 0.05 ~ 1 |
Loading...
Type | Bagues de calage de niveau de précision |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Forme configurable
Type de vente
D.I. V[d](Ø)
D.E. D(Ø)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles