Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RSDLN15A UB4 UBSU10-M6 |
Référence pièce | Tuyau utilisable | M (normal) | (H) | L | UB | UBSU | ||||
Type | N° | Dia. des tuyaux utilisable | * D.E. du tuyau (mm) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | |||||||
UB UBSU | 3 | 10A | 17.3 | M4 | 34 | 21.3 | ||||
4 | 15A | 21.7 | M4 | 37 | 25.7 | |||||
4-M5 | M5 | 26.7 | ||||||||
6 | 20A | 27.2 | M4 | 39 | 31.2 | |||||
6-M5 | M5 | 32.2 | ||||||||
8 | 25A | 34.0 | M4 | 43 | 38 | |||||
8-M5 | M5 | 39 | ||||||||
10 | 32A | 42.7 | M5 | 47 | 47.7 | |||||
10-M6 | M6 | 48.7 | ||||||||
12 | 40A | 48.6 | M5 | 50 | 53.6 | |||||
16 | 50A | 60.5 | M5 | 57 | 65.5 |
M (normal) | B | C | T |
M4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
M5 | 8 | 9.2 | 4 |
M6 | 10 | 11.5 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UB3 |
UB4 |
UB4-M5 |
UB6 |
UB6-M5 |
UB8 |
UB8-M5 |
UB10 |
UB10-M6 |
UB12 |
UB16 |
UBSU3 |
UBSU4 |
UBSU4-M5 |
UBSU6 |
UBSU6-M5 |
UBSU8 |
UBSU8-M5 |
UBSU10 |
UBSU10-M6 |
UBSU12 |
UBSU16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Matériau | Traitement de surface | Nº applicable | M (normal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 à moins de 20 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 10A | 4 | |
1.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 15A | 4 | |
1.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 15A | 5 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 20A | 4 | |
1.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 20A | 5 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 à moins de 40 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 25A | 4 | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 à moins de 40 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 25A | 5 | |
2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 à moins de 50 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 32A | 5 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 à moins de 50 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 32A | 6 | |
2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 à moins de 50 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40A | 5 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 à moins de 70 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 50A | 5 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 à moins de 20 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 10A | 4 | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 15A | 4 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 15A | 5 | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 20A | 4 | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 à moins de 30 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 20A | 5 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 à moins de 40 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 25A | 4 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 à moins de 40 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 25A | 5 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 à moins de 50 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 32A | 5 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 à moins de 50 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 32A | 6 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 à moins de 50 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 40A | 5 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 à moins de 70 | EN 1.4567 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Non fourni | 50A | 5 |
Loading...
Type | Boulon en U pour tuyauterie |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Matériau
Traitement de surface
Nº applicable
M (normal)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles