Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Niveau de résistance |
FCBS | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir | 8.8 |
FCBSM | Placage autocatalytique au nickel | ||
FCBSST | EN 1.4301 Équiv. | - | A2-50 |
Référence pièce | - | L | - | ℓ |
FCBS8 | - | 38 | - | 10 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | ℓIncrément de 1mm | A | E | B | t max. | Prix unitaire | ||||||
Type | M | L10~50 | 51~L max. | ||||||||||
(normal) | FCBS | FCBSM | FCBSST | FCBS | FCBSM | FCBSST | |||||||
FCBS FCBSM FCBSST | 4 | 10~50 | 10~40 ℓ≤L | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | - | - | - | |||
5 | 10~60 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | ||||||||
6 | 10~80 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
8 | 10~90 | 13 | 5 | 5 | 3.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
FCBS4-[10-50/1]-[10-40/1] |
FCBS5-[10-60/1]-[10-40/1] |
FCBS6-[10-80/1]-[10-40/1] |
FCBS8-[10-90/1]-[10-40/1] |
FCBSM4-[10-50/1]-[10-40/1] |
FCBSM5-[10-60/1]-[10-40/1] |
FCBSM6-[10-80/1]-[10-40/1] |
FCBSM8-[10-90/1]-[10-40/1] |
FCBSST4-[10-50/1]-[10-40/1] |
FCBSST5-[10-60/1]-[10-40/1] |
FCBSST6-[10-80/1]-[10-40/1] |
FCBSST8-[10-90/1]-[10-40/1] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Longueur de filetage ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 10 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 10 ~ 60 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 ~ 80 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 10 ~ 90 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 10 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 10 ~ 60 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 10 ~ 80 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 10 ~ 90 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8.8 | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 10 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 10 ~ 60 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 ~ 80 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 10 ~ 90 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | 10 ~ 40 |
Loading...
Forme détaillée | Type trempé | Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Longueur de filetage ℓ(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles