Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tête ultra basse | Tête basse | Vis d'assemblage à tête ronde | Cruciforme | Matériau | Traitement de surface |
DBGB | DBTB | DBBB | DBJB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
DBGM | DBTM | DBBM | DBJM | EN 1.1191 Équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
DBGS | DBTS | DBBS | DBJS | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F |
DBTS6 | - | 3 | - | 10 |
Tête ultra basse | Tête basse | Capuchon à tête ronde | Cruciforme | |
M3 | 1950 | |||
M5 | 4630 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | Prix unitaire | ||||
Type | M (normal) | L | F | DBGB | DBGM | DBGS | ||||||
DBGB DBGM DBGS | 3 | 5~20 | 3~6 | 1.5 | 5 | 8 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
4 | 4~8 | 6 | 10 | 2 | 1.2 | 2 | ||||||
5 | 5~10 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | ||||||
6 | 6~12 | 10 | 16 | 3 | 1.5 | 3 | ||||||
8 | 8~12 | 12 | 18 | 4 | 3.5 | |||||||
10 | 10~15 | 15 | 20 | 5 | 4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | Prix unitaire | ||||
Type | M (normal) | L | F | DBTB | DBTM | DBTS | ||||||
DBTB DBTM DBTS | 3 | 3~20 | 3~6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 4~8 | 2.8 | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||||
5 | 5~10 | 3.5 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | |||||
6 | 6~12 | 4 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 3.5 | |||||
8 | 8~12 | 5 | 12 | 18 | 5 | 4 | ||||||
10 | 10~15 | 6 | 15 | 20 | 6 | 4.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | Prix unitaire | ||||
Type | M (normal) | L | F | DBBB | DBBM | DBBS | ||||||
DBBB DBBM DBBS | 3 | 5~20 | 3~6 | 2.8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 4~8 | 3.5 | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||||
5 | 5~10 | 4.7 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | |||||
6 | 6~12 | 5.6 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 3.5 | |||||
8 | 8~12 | 6.2 | 12 | 18 | 5 | 4 | ||||||
10 | 10~15 | 6.9 | 15 | 20 | 6 | 4.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | E | D | A | ℓ | Prix unitaire | ||||
Type | M (normal) | L | F | DBJB | DBJM | DBJS | ||||
DBJB DBJM DBJS | 3 | 1~20 | 3~6 | 2.8 | 5 | 8 | 1 | |||
4 | 4~8 | 3.5 | 6 | 10 | 1.2 | |||||
5 | 5~10 | 4.7 | 8 | 12 | 1.4 | |||||
6 | 6~12 | 5.6 | 10 | 16 | 1.5 | |||||
8 | 8~12 | 6.2 | 12 | 18 | ||||||
10 | 10~15 | 6.9 | 15 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme détaillée | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Forme du trou de montage | F (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Tête ultra basse | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Empreinte cruciforme | 3 ~ 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Empreinte cruciforme | 4 ~ 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Empreinte cruciforme | 5 ~ 10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Empreinte cruciforme | 6 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Empreinte cruciforme | 8 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Empreinte cruciforme | 10 ~ 15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Empreinte cruciforme | 3 ~ 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Empreinte cruciforme | 4 ~ 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Empreinte cruciforme | 5 ~ 10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Empreinte cruciforme | 6 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Empreinte cruciforme | 8 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Empreinte cruciforme | 10 ~ 15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Empreinte cruciforme | 3 ~ 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Empreinte cruciforme | 4 ~ 8 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Empreinte cruciforme | 5 ~ 10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Empreinte cruciforme | 6 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Empreinte cruciforme | 8 ~ 12 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Capuchon à tête ronde | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Empreinte cruciforme | 10 ~ 15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type trempé | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 3 ~ 6 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type trempé | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 4 ~ 8 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type trempé | 5 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 5 ~ 10 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type trempé | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 6 ~ 12 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type trempé | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 8 ~ 12 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type trempé | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Six pans creux] Six pans creux | 10 ~ 15 | 3 ~ 20 |
Loading...
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | A épaulement | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Forme détaillée
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Forme du trou de montage
F(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles