Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D | Matériau | Dureté | Niveau de résistance |
LMSB | e9 | EN 1.7220 Équiv. | 28~37HRC | 9.8 Équiv. |
LSMSB | EN 1.4301 Équiv. | - | A2-50 | |
LMSBG | g6 | EN 1.7220 Équiv. | 28~37HRC | 9.8 Équiv. |
LSMSBG | EN 1.4301 Équiv. | - | A2-50 | |
LMSBH | h7 | EN 1.7220 Équiv. | 28~37HRC | 9.8 Équiv. |
LSMSBH | EN 1.4301 Équiv. | - | A2-50 |
Référence pièce | - | L |
LSMSB6.5 | - | 30 |
Tolérance D | A | B | C | E | F | MxP | T | |||
D | e9 | g6 | h7 | |||||||
4 | -0.020 -0.050 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 5 | 2.5x0.45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 2 | 6 | 3x0.5 | 5.0 | |||||
5 | 8 | 2 | 6 | 5.5 | ||||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 2.5 | 6 | 4x0.7 | 6.0 | |||
6 | 2 | 2.5 | 7 | 6.5 | ||||||
6.5 | -0.025 -0.061 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 9 | 5x0.8 | 7.0 |
8 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6x1.0 | 8.7 | |||
10 | 16 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8x1.25 | 10.8 |
Référence pièce | L (Les tolérances g6 et g7 ne sont applicables aux formats marqués d'un * ) | LMSB | LSMSB | LMSBG | LSMSBG | LMSBH | LSMSBH | |||||||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 100 pièces | |||||||
LMSB LSMSB LMSBG LSMSBG LMSBH LSMSBH | 4 | *10 | *15 | *20 | ||||||||||||||||
4.5 | *10 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
5 | *10 | *15 | *20 | *25 | ||||||||||||||||
5.5 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
6 | *10 | *15 | *20 | *25 | ||||||||||||||||
6.5 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
8 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
10 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Diam. de la pièce D (Ø) | Longueur de filetage F (mm) | Tolérance du diamètre de l'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.050 - -0.020 | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.050 - -0.020 | |
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
9.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
9.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
8.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.050 - -0.020 | |
9.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6 | 7 | -0.050 - -0.020 | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6 | 7 | -0.050 - -0.020 | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6 | 7 | -0.050 - -0.020 | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6 | 7 | -0.050 - -0.020 | |
9.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 6.5 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 8 | 9 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.012 - -0.004 | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.012 - -0.004 | |
9.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.012 - -0.004 | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
8.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
10.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
10.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
9.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.012 - -0.004 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 5.5 | 6 | -0.012 - -0.004 |
Loading...
Forme détaillée | Type trempé | Traitement de surface | Non fourni | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Boulons à épaulement | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Diam. de la pièce D(Ø)
Longueur de filetage F(mm)
Tolérance du diamètre de l'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles