Vis épaulée / six pans creux / longueur configurable / tolérance g6, h7 / 10.9, A2-50

Vis épaulée / six pans creux / longueur configurable / tolérance g6, h7 / 10.9, A2-50

(i)Remarque

  • Pour M=D, il n'y a pas d'épaulement. Par conséquent, la longueur du filetage F est plus longue (environ 1-2 pas) et la dimension L plus petite que celles indiquées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boulons à épaulement - Tolérance h7:Affichage d'image associés
TypeTolérance D Matériau DuretéNiveau de résistance
GDMSBg6EN 1.7220 Équiv.33~38HRC10.9
GDSMSBEN 1.4301 Équiv.-A2-50
HDMSBh7EN 1.7220 Équiv.33~38HRC10.9
HDSMSBEN 1.4301 Équiv.-A2-50

Spécifications

Référence pièce-L-F-M
HDSMSB6.5-30-F12-M5
Tolérance DABCETConditions d'usinage L+F
Dg6h7
4-0.004
-0.012
0
-0.012
72.51.634.5L+F≤46
4.55
5932.23.55.5L+F≤47
5.56
61042.556.5L+F≤59
6.5-0.005
-0.014
0
-0.015
7
8135368.7L+F≤70
101664810.8L+F≤72

MxP
3x0.5
4x0.7
5x0.8
6x1.0
8x1.25
10x1.5

Référence pièceL Incrément de 0.1mmF Incrément de 0.5mmMPrix unitaire
TypeDGDMSBGDSMSBHDMSBHDSMSB
GDMSB
GDSMSB
HDMSB
HDSMSB
410~403~934
4.510~403~934
510~404~12345
5.510~404~12345
610~505~15456
6.510~505~15456
810~606~18568
1010~608~246810

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GDMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
GDMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
GDMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
GDMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
GDMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
GDMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
GDMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,​6,​8]
GDMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,​8,​10]
GDSMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
GDSMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
GDSMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
GDSMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
GDSMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
GDSMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
GDSMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,​6,​8]
GDSMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,​8,​10]
HDMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
HDMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
HDMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
HDMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
HDMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
HDMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
HDMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,​6,​8]
HDMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,​8,​10]
HDSMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
HDSMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,​4]
HDSMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
HDSMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,​4,​5]
HDSMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
HDSMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,​5,​6]
HDSMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,​6,​8]
HDSMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,​8,​10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Diam. de la pièce D
(Ø)
Longueur de filetage F
(mm)
Tolérance du diamètre de l'arbre
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-43 ~ 9g6
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-4.53 ~ 9g6
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-54 ~ 12g6
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-5.54 ~ 12g6
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-65 ~ 15g6
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-6.55 ~ 15g6
1 7 jours 105 ~ 810 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-86 ~ 18g6
1 7 jours 106 ~ 1010 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-108 ~ 24g6
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5043 ~ 9g6
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-504.53 ~ 9g6
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5054 ~ 12g6
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-505.54 ~ 12g6
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5065 ~ 15g6
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-506.55 ~ 15g6
1 7 jours 105 ~ 810 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-5086 ~ 18g6
1 7 jours 106 ~ 1010 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-50108 ~ 24g6
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-43 ~ 9h7
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-4.53 ~ 9h7
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-54 ~ 12h7
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-5.54 ~ 12h7
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-65 ~ 15h7
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-6.55 ~ 15h7
1 7 jours 105 ~ 810 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-86 ~ 18h7
1 7 jours 106 ~ 1010 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.-10.9-108 ~ 24h7
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-5043 ~ 9h7
1 7 jours 103 ~ 410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-504.53 ~ 9h7
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-5054 ~ 12h7
1 7 jours 103 ~ 510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-505.54 ~ 12h7
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-5065 ~ 15h7
1 7 jours 104 ~ 610 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-506.55 ~ 15h7
1 7 jours 105 ~ 810 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-5086 ~ 18h7
1 7 jours 106 ~ 1010 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.--A2-50108 ~ 24h7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux Type de filetage Métrique normal
Forme de base Boulons à épaulement Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique