Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
RMBF RMBFB RMBFR | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
SRMBF SRMBFB SRMBFR | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F |
RMBF5 | - | 28 | - | F10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) | B | B1 | (C) | A | H | t max | t1 max | d min | a | Prix unitaire | ||||||
Type | Dg6 | L | F | RMBF, RMBFB | SRMBF, SRMBFB | RMBFR | SRMBFR | |||||||||||
RMBF SRMBF (D5~10) RMBFB SRMBFB (D5~10) RMBFR SRMBFR (D5~8) | 5 | -0.004 -0.012 | 20~29 | M≤F≤L-5 M≤F≤L-10 ( RMBFR SRMBFR ) | M5 | 10 | 3 | 11.5 | 8.5 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 9.0 | 0.5 | ||||
6 | 20~35 | M6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 20~38 | M8 | 13 | 5 | 15.0 | 13 | 5 | 3.8 | 3.75 | 10.4 | |||||||
10 | 20~42 | M10 | 17 | 6 | 19.6 | - | 6.5 | 4.5 | - | 12.9 | - | - | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 20~55 | M12 | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 5 | 15.4 | 1.0 | - | - | - | |||||
16 | 20~58 | M16 | 22 | 10 | 25.4 | 10 | 6 | 19.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Longueur de filetage F (mm) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 24 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 ~ 30 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 33 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 20 ~ 42 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 37 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 ~ 55 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 50 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 16 | 20 ~ 58 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 53 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 24 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 ~ 30 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 33 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 20 ~ 42 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 37 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 ~ 55 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 50 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 16 | 20 ~ 58 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 53 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 19 | Standard (rond) | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 ~ 25 | Standard (rond) | ||
1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 28 | Standard (rond) | ||
1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 24 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 30 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 ~ 33 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 20 ~ 42 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 37 | Hexagonal, avec projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 24 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 30 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 ~ 33 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 20 ~ 42 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 37 | Hexagonal, sans projection sous tête | ||
1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 19 | Standard (rond) | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 25 | Standard (rond) | ||
1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 ~ 28 | Standard (rond) |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Forme de base | Alésoirs | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Tolérance du diamètre de l'arbre | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Longueur de filetage F(mm)
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles