Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FRNT | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
FRNTS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | D | - | T |
FRNT8 | - | 30 | - | 10 |
Référence pièce | D | T | E | B | FRNT | FRNTS | |||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||
Type | M (normal) | 1 à 49 pièce(s) | 50~ 500 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50~ 500 pièces | ||||||||||
FRNT FRNTS | 3 | 12 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | |||||||||
4 | 16 | 4 | 6 | 0.5 | 8 | ||||||||||
5 | 20 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | ||||||||||
6 | 24 | 6 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||
8 | 30 | 8 | 10 | 1 | 16 | ||||||||||
10 | 36 | 10 | 12 | 1 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | D.E. D (Ø) | Épaisseur du moletage T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | |
2.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 12 | 5 | |
2.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 16 | 4 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 16 | 6 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 20 | 8 | |
3.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 24 | 6 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 24 | 8 | |
4.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 30 | 8 | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 30 | 10 | |
5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 36 | 10 | |
5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | 36 | 12 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 12 | 3 | |
3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 12 | 5 | |
3.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 16 | 4 | |
3.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 16 | 6 | |
3.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 20 | 5 | |
3.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 20 | 8 | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 24 | 6 | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 24 | 8 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 30 | 8 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 30 | 10 | |
7.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 36 | 10 | |
7.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Équiv. | Non fourni | Non fourni | 36 | 12 |
Loading...
Type de filetage | Métrique normal | Applications, fonctions | Serrage à la main | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
D.E. D(Ø)
Épaisseur du moletage T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles