Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | V |
MEANC60 | - | 25 |
Référence pièce | Sélection V | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | Sens de la graduation | D | ||||||||||||
MEAN | L (zéro au gauche) C (zéro au centre) R (zéro à droite) | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
60 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
100 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||
140 | 40 | 50 | 60 | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Position zéro | D.E. D (φ) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | Central | 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 jours | 10 | Central | 60 | 16 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | Central | 100 | 30 ~ 50 | ||
1 | 8 jours | 10 | Central | 140 | 40 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté gauche | 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté gauche | 60 | 16 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté gauche | 100 | 30 ~ 50 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté gauche | 140 | 40 ~ 80 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté droit | 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté droit | 60 | 16 ~ 30 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté droit | 100 | 30 ~ 50 | ||
1 | 8 jours | 10 | Côté droit | 140 | 40 ~ 80 |
Loading...
Type | Rapporteurs |
---|
Configurer
Propriétés de base
Position zéro
D.E. D(φ)
V(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles