Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | ||
MGR | EN 1.0718 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant néodyme | Placage nickel | 80°C |
Référence pièce |
HXE10 |
Référence pièce | L | MxP | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d | D1 | B | C | H | E | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||||
MGR | 10 | 15 | 5x0.8 | 9.8 {1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 9 | 2.0 | 0.5 | 5 | 10 | |
13 | 15.7 {1.6} | 3500~3700 | 7.0 | 11 | 1.5 | |||||||
16 | 20 | 6x1.0 | 36.3 {3.7} | 9.5 | 14 | 2.0 | 1.0 | 6 | 14 | |||
20 | 25 | 8x1.25 | 58.8 {6.0} | 3400~3700 | 12.5 | 18 | 7 | 18 | ||||
25 | 30 | 117.7 {12.0} | 3500~3900 | 16.5 | 23 | 3.0 | 1.5 | 8 | 22 | |||
28 | 196.1 {20.0} | 18.5 | 26 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGR10 |
MGR13 |
MGR16 |
MGR20 |
MGR25 |
MGR28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 9.8 | 10 | |
11.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 15.7 | 13 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | 36.3 | 16 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 58.8 | 20 | |
20.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100.1 ou plus | 117.7 | 25 | |
25.70 € 11.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100.1 ou plus | 196.1 | 28 |
Loading...
Forme | Ronde | Type d'aimant (matériau) | Aimantsamarium-cobalt | Matériau du support | EN 1.0718 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du support | Placage autocatalytique au nickel | Pôle magnétique (avant) | Placage nickel | Type à vis | N |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles