Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | ||
HXE | EN 1.0715 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant néodyme | Placage nickel | 80°C |
Référence pièce |
HXE10 |
Référence pièce | L | MxP | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d1 | d2 | B | H | S | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||||
HXE | 8 | 6 | 3x0.5 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | |
10 | 4x0.7 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |||
13 | 8 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2.0 | 1.5 | ||||
16 | 5x0.8 | 88.3 {9.0} | 3000~3400 | 12.5 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HXE8 |
HXE10 |
HXE13 |
HXE16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 6.9 | 8 | |
14.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.6 | 10 | |
15.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | 13 | |
17.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.3 | 16 |
Loading...
Forme | Ronde | Type d'aimant (matériau) | Aimantsamarium-cobalt | Matériau du support | EN 1.0715 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du support | Placage autocatalytique au nickel | Pôle magnétique (avant) | Placage nickel | Type à vis | N |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles