Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YSPO18-EC19
Composants | Matériau / Traitement | YSPO | YJPO |
Rouleau | Materiau | EN 1.4305 équiv. | Polyacétal (blanc) |
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | - | |
Dureté | Hv1000 (Profondeur effective 0,01) | - | |
Corps principal, rondelle | Materiau | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4305 équiv. |
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | - | |
Vis | Materiau | EN 1.4567 Équiv. | EN 1.4567 Équiv. |
Référence pièce |
YSPO12 |
Référence pièce | Longueur de montage | Rouleau | Corps principal, rondelle | Accessoire | Ressort de tension utilisable | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | D | (L) | L1 | D1 | d | R | L2 | Y | M | E | B | Vis | 1 à 10 pièce(s) | 11~20 | 21~50 | 51~100 | |
YSPO YJPO | 8 | 8 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | M4 | 10 | 7 | SCB2-5 | D 8 | ||||
9 | 9 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 6.5 | 6 | M5 | 12 | 8 | D9 • D10 | ||||||
12 | 11 | 3.5 | 8 | 7 | 2 | 7.5 | 7.5 | M6 | 10 | D12 • D14 | |||||||
15 | 13 | 10 | 8 | 9.5 | SCB3-5 | D16 • D18 | |||||||||||
18 | 16 | 4 | 13 | 11 | 2.5 | 8.5 | 12 | M8 | 16 | 13 | D20 • D24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
YSPO18-EC19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Diam. du montant D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Taille de vis de montage | Diam. du trou d'accrochage d (mm) | YC (modification de l'épaisseur de la rondelle) (mm) | EC (modification de la longueur de vis) (mm) | Matériau du rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 19 | EN 1.4305 Equiv. |
Loading...
Forme du montant | Rouleau | Méthode de finition | Placage autocatalytique au nickel |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Montants pour ressorts de traction - Type à galet, le numéro d'article est le suivant: YSPO18-EC19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YSPO18-EC19.
Configurer
Propriétés de base
Diam. du montant D(Ø)
Taille de vis de montage
YC (modification de l'épaisseur de la rondelle)(mm)
Type
Matériau du corps
Longueur totale L(mm)
Diam. du trou d'accrochage d(mm)
EC (modification de la longueur de vis)(mm)
Matériau du rouleau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YJPO12-EC12 |
YJPO12-EC13 |
YJPO12-EC14 |
YSPO18-EC20 |
YSPO18-EC21 |
YSPO18-EC22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Diam. du montant D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Taille de vis de montage | Diam. du trou d'accrochage d (mm) | YC (modification de l'épaisseur de la rondelle) (mm) | EC (modification de la longueur de vis) (mm) | Matériau du rouleau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 12 | Polyacétal (blanc) | |
11.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 13 | Polyacétal (blanc) | |
11.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 14 | Polyacétal (blanc) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 20 | EN 1.4305 Equiv. | |
18.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 21 | EN 1.4305 Equiv. | |
18.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 18 | 16 | [M12] M18 | 11 | - | 22 | EN 1.4305 Equiv. |