Montants pour ressorts de traction - Type à galet (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Montants pour ressorts de traction - Type à galet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Montants pour ressorts de traction - Type à galet
  • Montants pour ressorts de traction - Type à galet
  • Montants pour ressorts de traction - Type à galet
  • Montants pour ressorts de traction - Type à galet
  • Montants pour ressorts de traction - Type à galet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YJPO12-EC8

Montants pour ressorts de traction - Type à galet:Affichage d'image associés
ComposantsMatériau / TraitementYSPOYJPO
RouleauMateriauEN 1.4305 équiv.Polyacétal (blanc)
Traitement de surfacePlacage autocatalytique au nickel-
DuretéHv1000
(Profondeur effective 0,01)
-
Corps principal, rondelleMateriauEN 1.1191 équiv.EN 1.4305 équiv.
Traitement de surfacePlacage autocatalytique au nickel-
VisMateriauEN 1.4567 Équiv.EN 1.4567 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
YSPO12
Référence pièceLongueur de montageRouleauCorps principal, rondelleAccessoireRessort de tension utilisablePrix unitaireRemise sur volume
TypeD(L)L1D1dRL2YMEBVis1 à 10 pièce(s)11~2021~5051~100
YSPO
YJPO
882.55.54.515.55.5M4107SCB2-5D 8
9936.55.51.56.56M5128 D9 • D10
12113.58727.57.5M610D12 • D14
15131089.5SCB3-5D16 • D18
1816413112.58.512M81613D20 • D24

Modifications

Montants pour ressorts de traction - Type à galet:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YJPO12-EC8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Diam. du montant D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Taille de vis de montage Diam. du trou d'accrochage d
(mm)
YC (modification de l'épaisseur de la rondelle)
(mm)
EC (modification de la longueur de vis)
(mm)
Matériau du rouleau

11.39 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1211[M12] M127-8Polyacétal (blanc)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du montant Rouleau Méthode de finition Placage autocatalytique au nickel

Vous vous trouvez sur la page de Montants pour ressorts de traction - Type à galet, le numéro d'article est le suivant: YJPO12-EC8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YJPO12-EC8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
YJPO12-EC12
YJPO12-EC13
YJPO12-EC14
YJPO12-EC9
YJPO15
YJPO15-EC10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Diam. du montant D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Taille de vis de montage Diam. du trou d'accrochage d
(mm)
YC (modification de l'épaisseur de la rondelle)
(mm)
EC (modification de la longueur de vis)
(mm)
Matériau du rouleau

11.39 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1211[M12] M127-12Polyacétal (blanc)

11.39 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1211[M12] M127-13Polyacétal (blanc)

11.39 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1211[M12] M127-14Polyacétal (blanc)

11.39 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1211[M12] M127-9Polyacétal (blanc)

10.00 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1513[M12] M158--Polyacétal (blanc)

12.52 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.[12] 1513[M12] M158-10Polyacétal (blanc)

Produits complémentaires

Assistance technique