Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à trou traversant | Type sans trou | Matériau | Dureté | Couleur |
RBXN | RBCXN | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
RBXC | RBCXC | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Noir |
RBXU | RBCXU | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE® GP-35LE) | Shore A35 | Noir |
RBXS | RBCXS | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Gris clair |
RBXA | RBCXA | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Blanc crème |
RBXF | RBCXF | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Noir |
Référence pièce | - | D | - | L | - | V |
RBXS | - | D28 | - | L30 | - | V12 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||||||||||||
D | L | V (type à trou débouchant) | RBXN, RBCXN, RBXC, RBCXC | RBXU, RBCXU | RBXS, RBCXS, RBXA, RBCXA | RBXF, RBCXF | ||||||||
L10~20 | L21~30 | L31~50 | L10~20 | L21~30 | L10~20 | L21~30 | L31~50 | L10~20 | L21~30 | |||||
Type à trou traversant RBXN RBXC RBXU RBXS RBXA RBXF | Type sans trou RBCXN RBCXC RBCXU RBCXS RBCXA RBCXF | 6~15 | 10~50* | 2~9 | ||||||||||
16~30 | 4~24 | |||||||||||||
31~45 | 8~35 | |||||||||||||
46~60 | 10~50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RBCXA-D[6-60/1]-L[10-30/1] |
RBCXC-D[6-60/1]-L[10-50/1] |
RBCXF-D[6-60/1]-L[10-30/1] |
RBCXN-D[6-60/1]-L[10-50/1] |
RBCXS-D[6-60/1]-L[10-30/1] |
RBCXU-D[6-60/1]-L[10-30/1] |
RBXA-D[8-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1] |
RBXC-D[8-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1] |
RBXF-D[8-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1] |
RBXN-D[8-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1] |
RBXS-D[8-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1] |
RBXU-D[8-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Caractéristiques | D (mm) | L (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type sans trou | 6 ~ 60 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type sans trou | 6 ~ 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Type sans trou | 6 ~ 60 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | Shore A70 | Type sans trou | 6 ~ 60 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Type sans trou | 6 ~ 60 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Type sans trou | 6 ~ 60 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type à trou traversant | 8 ~ 60 | 10 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type à trou traversant | 8 ~ 60 | 10 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Type à trou traversant | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | Shore A70 | Type à trou traversant | 8 ~ 60 | 10 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Type à trou traversant | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Type à trou traversant | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 2 ~ 50 |
Loading...
Forme | Bumper (Thickness 10mm-) | Matériau | Caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Caractéristiques
D(mm)
L(mm)
V(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles