Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RBEW3-80
Type sélectionnable A | Type A, B configurables | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
RBPM | RBPMA | RBPMF | RBPMFA | Caoutchouc éthylène (EPDM) |
Shore A65 | Noir |
RBEW | RBEWA | RBEWF | RBEWFA | Blanc | ||
RBRM | RBRMA | RBRMF | RBRMFA | Caoutchouc butyle (IIR) | Shore A65 | Noir |
RBWM | RBWMA | RBWMF | RBWMFA | Blanc | ||
AMSE | AMSEA | AMSET | AMSETA | Caoutchouc couleur ambre | Shore A45 | Couleur ambre |
Référence pièce | - | A |
RBPM5 | - | 300 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
RBPMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBPMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
T | Tolérance |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+2.0 |
A, B | Tolérance |
200 ou inférieur | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBPM *RBEW RBRM RBWM AMSE |
Adhésif RBPMA *RBEWA RBRMA RBWMA AMSEA |
*1 | 300 500 |
*2 | |||
*3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBPM *RBEW RBRM RBWM AMSE |
Adhésif RBPMA *RBEWA RBRMA RBWMA AMSEA |
*1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*2 | |||
*3 | |||
5 | |||
10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | |||
Type | T | A | B | |
Sans adhésif RBPMF *RBEWF RBRMF RBWMF AMSET |
Adhésif RBPMFA *RBEWFA RBRMFA RBWMFA AMSETA |
*1 | 10~500 | 10~500 |
*2 | ||||
*3 | ||||
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | ||||||
Sans adhésif RBPMF RBEWF RBRMF RBWMF AMSET |
Adhésif RBPMFA RBEWFA RBRMFA RBWMFA AMSETA |
1H 2H 3H 4H 6H |
1 | 25~500 | 25~500 | 5 à 495 (type 1H) 9 à 491 (types 2H, 4H) 9 à 245 (types 3H, 6H) |
5 à 495 (types 1H, 2H, 3H) 9 à 491 (types 4H, 6H) |
3 4 5 6 8 10 |
- | |||||
2 | - | |||||||||||||
3 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RBEW3-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Couleur | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Éthylène (EPDM)] Ethylène (EPDM) | Sans adhésif | 3 | 80 | 500 | Shore A65 | Blanc | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Caoutchouc |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Panneaux / EPDM, IIR, / A45, A65 / perçage traversant / couche adhésive , le numéro d'article est le suivant: RBEW3-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RBEW3-80.
Configurer
Propriétés de base
Qualité, type
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Couleur
Caractéristiques
Usinage des trous
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AMSE1-3 |
AMSE1-30 |
AMSE1-300 |
RBEWA1-10 |
RBEWA1-100 |
RBEWA1-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Couleur | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc couleur ambre | Sans adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A45 | Couleur ambre | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc couleur ambre | Sans adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A45 | Couleur ambre | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc couleur ambre | Sans adhésif | 1 | 300 | 300 | Shore A45 | Couleur ambre | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Éthylène (EPDM)] Ethylène (EPDM) | Avec adhésif | 1 | 10 | 500 | Shore A65 | Blanc | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Éthylène (EPDM)] Ethylène (EPDM) | Avec adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A65 | Blanc | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Éthylène (EPDM)] Ethylène (EPDM) | Avec adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A65 | Blanc | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |