Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER

Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44
  • Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44
  • Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44
  • Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44
  • Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44
  • Tampons butée caoutchouc / coniques / filetage extérieur / plaque d'ancrage, acier inoxydable / Silicone / ASKER <C25-C44
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Gels antivibrations - Filetage à une extrémité, plaque de butée à une extrémité:Affichage d'image associés
  Matériau
Corps principal : silicone
Partie fixation : EN 1.4301 Équiv.
  Accessoire :
Écrou hexagonal : EN 1.4301 Équiv.
Rondelle élastique 1 pièce chacun
EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
BGEPG50
Référence pièceD1D2H1H2t ℓ M
(Filetage normal)
W1xW2hP
Type
BGELP00618121211215440x24Ø430
01425201716220652x32Ø640
02030242221218660x36Trou fendu 4.2x646
050
100
 
Référence pièceCharge de travail N {kgf}Constante du ressort
N/mm {kgf/cm} ± 20%
DuretéFréquence utiliséeCouleur du corpsPrix unitaire
TypeASKER CPénétrationHz
BGELP0060.49~7.84 {0.50~0.80}6.17 {0.63}-64.723~Blanc crème 
0147.84~19.60 {0.80~2.00}9.31 {0.95}-60.720~Blanc crème 
02012.25~31.85 {1.25~3.25}10.68 {1.09}-44.022~Vert clair 
05031.85~73.50 {3.25~7.50}20.67 {2.11}25.3-19~Orange clair
10073.50~122.50 {7.50~12.50}40.18 {4.10}44.5-17~Bleu clair
Dureté : Les valeurs répertoriées ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurée. Pénétration : JIS K2207, ASKER C : JIS S6050 Se reporter à la P.391
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGELP006
BGELP014
BGELP020
BGELP050
BGELP100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de fonctionnement maximum
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Couleur du corps Plage de fréquence applicable
(Hz)
Charge appliquée
(N)

20.73 €

1 Disponible 5 jours 107.844126.17Blanc crème23~0.49~7.84

23.43 €

1 Disponible 5 jours 1019.66179.31Blanc crème20~7.84~19.60

23.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1031.8562210.68Vert clair22~12.25~31.85

23.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1073.5062220.67Orange clair19~31.85~73.50

23.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122.562240.18Bleu clair17~73.50~122.50

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Gels antivibrations - Filetage à une extrémité, plaque de butée à une extrémité:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Gels antivibrations - Filetage à une extrémité, plaque de butée à une extrémité:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rondelles avec gel antivibrations Application Contrôle des vibrations Propriétés Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone
Type de connexion Fileté, type à butée de plaque Type à gel antivibrations Type rond Matériau Silicone
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::200
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Produits complémentaires

Assistance technique