Matériels de protection / sécurité - Matériel d'amortissement des chocs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériels de protection/sécurité - Matériel d'amortissement des chocs:Affichage d'image associés
Type MatériauCouleur
Corps principalPartie adhésive
PRGCSMousse copolymérisée d'acrylique, d'uréthane, de caoutchoucAcrylique
Adhésif
Noir
PRGCWBlanc

Spécifications

Référence pièce-A-B
PRGCS3-100-200
■Propriétés
ElémentPRGCSPRGCW
Densité0.32g/cm3
Résistance à la traction4.5kg/cm2
Elongation250%
Coefficient de résistance à l'impact0.1% max.
■Caractéristiques
• Excellentes caractéristiques d'insonorisation et d'amortissement des vibrations.
• Flexible, le matériau peut être facilement collé sur des surfaces incurvées.
• Léger, il peut être appliqué sur de grandes surfaces.
• Idéal pour la protection du corps humain. Possibilité de coller plusieurs couches si une meilleure protection est requise.
Résistance adhésive (résistance à l'arrachement 90 degrés) : largeur 19.6N/25mm (si fixé à EN 1.4301 équiv.)
Les produits d'épaisseurs 5T et 10T sont stratifiés.
Référence pièceTolérance de
la dimension T
Sélection
A
Sélection
B
Prix unitaire
TypeTB100B200B300B400B500
PRGCS
PRGCW
3±1100100
200
300
400
500
     
400     
800     
5100     
400     
800     
10±2100     
400     
800     

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PRGCS3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur Epaisseur T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 jours 10Noir3100 ~ 800100 ~ 500
1 7 jours 10Noir5100 ~ 800100 ~ 500
1 7 jours 10Noir10100 ~ 800100 ~ 500
1 7 jours 10Blanc3100 ~ 800100 ~ 500
1 7 jours 10Blanc5100 ~ 800100 ~ 500
1 7 jours 10Blanc10100 ~ 800100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Matériels de protection/sécurité - Matériel d'amortissement des chocs:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Acrylique, uréthane, mousse copolymérisée en caoutchouc

Produits complémentaires

Assistance technique