Garniture périphérique compacte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Garniture périphérique compacte:Affichage d'image associés
TypeForme MatériauCouleur
Sans ruban adhésifAvec ruban adhésif
CTRTECTRTESRectangulaireCaoutchouc éthylène (EPDM)Noir
CTRTSCTRTSSCaoutchouc de siliconeGris
CTRTUCTRTUSEn UCaoutchouc éthylène (EPDM)Noir

 ■ Propriétés des matériaux
ElémentEPDMCaoutchouc de silicone
Densité spécifique1.21.2
Résistance à la chaleur120°C170°C
Résistance aux basses températures-40°C-60°C
Jeu de compression16%27%
Pour la bande adhésive, P.489du ADTR(EPDM), ADTS (silicone) est utilisé.

Spécifications

Référence pièce-L
CTRTE1.6
-
L32
Les garnitures sont disponibles en incrément de 1m. Noter que la commande de 5 pièces de L=75 correspond à 5 rouleaux du type 75 mètres.
Référence pièceLABWtRayon de pliage minimal en mmEpaisseur applicable de la plaquePrix unitaire (1m)
TypeTSens du pliageSens du pliageSens du pliageSans ruban adhésifAvec ruban adhésif
Caoutchouc éthylène (EPDM) rectangulaire
CTRTE
CTRTES (avec ruban adhésif)
1.6L1~L75
(incrément de 1 m)

* avec ruban adhésif
*L1~L2
5.2101.41.9R70R50R301.0~1.6  
2.36102.21.9R402.0~2.3  
3.26.9103.11.93.0~3.2  
Caoutchouc de silicone, rectangulaire
CTRTS
CTRTSS (avec ruban adhésif)
1.65.2101.41.9R301.0~1.6  
2.36102.21.9R402.0~2.3  
3.26.9103.11.93.0~3.2  
Caoutchouc éthylène (EPDM) en forme de U
CTRTU
CTRTUS (avec ruban adhésif)
0.84611.4R30R30R300.6~1.2  
1.64.471.41.41.0~1.6  
2.35.382.11.52.0~2.3  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CTRTE1.6-L[1-75/1]
CTRTE2.3-L[1-75/1]
CTRTE3.2-L[1-75/1]
CTRTES1.6-L[1,​2]
CTRTES2.3-L[1,​2]
CTRTES3.2-L[1,​2]
CTRTS1.6-L[1-75/1]
CTRTS2.3-L[1-75/1]
CTRTS3.2-L[1-75/1]
CTRTSS1.6-L[1,​2]
CTRTSS2.3-L[1,​2]
CTRTSS3.2-L[1,​2]
CTRTU0.8-L[1-75/1]
CTRTU1.6-L[1-75/1]
CTRTU2.3-L[1-75/1]
CTRTUS0.8-L[1,​2]
CTRTUS1.6-L[1,​2]
CTRTUS2.3-L[1,​2]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Type Forme Couleur Epaisseur T
(mm)
Longueur totale L
(m)
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Sans ruban adhésifType carréNoir1.61 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Sans ruban adhésifType carréNoir2.31 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Sans ruban adhésifType carréNoir3.21 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Avec ruban adhésifType carréNoir1.61 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Avec ruban adhésifType carréNoir2.31 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Avec ruban adhésifType carréNoir3.21 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc de siliconeSans ruban adhésifType carréGris1.61 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc de siliconeSans ruban adhésifType carréGris2.31 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc de siliconeSans ruban adhésifType carréGris3.21 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc de siliconeAvec ruban adhésifType carréGris1.61 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc de siliconeAvec ruban adhésifType carréGris2.31 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc de siliconeAvec ruban adhésifType carréGris3.21 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Sans ruban adhésifEn UNoir0.81 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Sans ruban adhésifEn UNoir1.61 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Sans ruban adhésifEn UNoir2.31 ~ 75
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Avec ruban adhésifEn UNoir0.81 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Avec ruban adhésifEn UNoir1.61 ~ 2
1 7 jours 10Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)Avec ruban adhésifEn UNoir2.31 ~ 2

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique